Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8189 € - 6,8189 € | 15 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
23,4547 € - 23,4547 € | Vo výrobe |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
170.0 kg
170.0 kg
|
|||||||
18,4346 € - 36,5166 € | Vo výrobe |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
33,4529 € - 66,2686 € | 16 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
51,5808 € - 151,6594 € | 2 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
5,6615 € - 10,4249 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
10,9882 € - 20,2055 € | Vo výrobe |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
80,2229 € - 235,8496 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
6,9583 € - 12,7969 € | 32 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
12,8289 € - 23,6317 € | Vo výrobe |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
7,7392 € - 14,2611 € | 2 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
70,9219 € - 70,9219 € | Vo výrobe |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
330.0 kg
330.0 kg
|
|||||||
9,6356 € - 19,9421 € | 12 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
18,6159 € - 52,0075 € | 13 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
8,548 € - 16,9258 € | Vo výrobe |
2.953 in
75.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
22,9666 € - 22,9666 € | Vo výrobe |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
17,7235 € - 35,1109 € | Vo výrobe |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
18,323 € - 18,323 € | Vo výrobe |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
|||||||
10270288 | 117,3014 € - 117,3014 € | Vo výrobe |
7.874 in
200.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||||||
62,9177 € - 130,2239 € | 1 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
300.0 kg
300.0 kg
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku