These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Vzdialenosť stranového kľúča | Panel Thickness A Range | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2495 € - 0,2495 € | 170 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1238 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1464 € - 0,2677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,534 € - 0,8687 € | 80 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5675 € - 0,9217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2719 € - 0,2719 € | 100 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2719 € - 0,2719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,2035 € - 0,2035 € | 1656 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2035 € - 0,2035 € | 5000 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1261 € - 0,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1547 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5466 € - 0,8882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5675 € - 0,9217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5675 € - 0,9217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5675 € - 0,9217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8561 € - 1,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4727 € - 0,7683 € | 500 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,534 € - 0,8687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8771 € - 1,3344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0481 € - 0,0481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.