Menu Hľadať

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Materiál Trieda menovitého tlaku Typ Kúpiť
2,1285 € - 5,2353 € 480 Na sklade
Modrá
63.5 mm
Polyetylén
3000
1,939 € - 4,6842 € 60 Na sklade
Červená
31.8 mm
Polyetylén
6000
1,939 € - 5,0209 € 320 Na sklade
Červená
38.1 mm
Polyetylén
6000
1,159 € - 2,4033 € 1200 Na sklade
Modrá
12.7 mm
Polyetylén
3000
1,6473 € - 4,0106 € 500 Na sklade
Modrá
31.8 mm
Polyetylén
3000
1,9972 € - 4,8373 € 3794 Na sklade
Modrá
50.8 mm
Polyetylén
3000
1,589 € - 3,3065 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
38.1 mm
Polyetylén
3000
2,7116 € - 5,7251 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
50.8 mm
Polyetylén
6000
1,4403 € - 2,985 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
25.4 mm
Polyetylén
3000
1,5016 € - 3,1228 € 300 Na sklade
Červená
19.1 mm
Polyetylén
6000
1,1007 € - 2,4431 € 925 Na sklade
Modrá
19.1 mm
Polyetylén
3000
1,764 € - 4,6842 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
25.4 mm
Polyetylén
6000
1,9098 € - 3,7964 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
76.7 mm
Polyetylén
3000
0,8601 € - 1,7052 € 1780 Na sklade
Červená
152.4 mm
Polyetylén
6000
2,3763 € - 4,7148 € 40 Na sklade
Modrá
76.2 mm
Polyetylén
3000
0,2614 € - 0,3346 € 500 Na sklade
Žltá
19.1 mm
Polyetylén LD
3000
1
0,4007 € - 0,416 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
31.8 mm
PP
3000
1
0,2833 € - 0,3319 € 450 Na sklade
Modrá
19.1 mm
PP
3000
1
0,4006 € - 0,8737 € 150 Na sklade
Žltá
31.8 mm
Polyetylén LD
3000
1
0,4952 € - 0,917 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
25.4 mm
Polyetylén LD
6000
2
  • z/zo 3
Chránič prírub SAE 2 1/2 in Modrá Polyetylén

10239926

Cenové rozpätie
5,2353 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Červená Polyetylén

10239957

Cenové rozpätie
4,6842 € - 1,939 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 1 1/2 in Červená Polyetylén

10239964

Cenové rozpätie
5,0209 € - 1,939 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 1/2 in Modrá Polyetylén

10239865

Cenové rozpätie
2,4033 € - 1,159 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Modrá Polyetylén

10239896

Cenové rozpätie
4,0106 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2 in 3000 Modrá Polyetylén

10239919

Cenové rozpätie
4,8373 € - 1,9972 €

Úroveň zásob
3794 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 1 1/2 in Modrá Polyetylén

10239902

Cenové rozpätie
3,3065 € - 1,589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 2 in 6000 Červená Polyetylén

10239971

Cenové rozpätie
5,7251 € - 2,7116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1 in 3000 Modrá Polyetylén

10239889

Cenové rozpätie
2,985 € - 1,4403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 3/4 in Červená Polyetylén

10239933

Cenové rozpätie
3,1228 € - 1,5016 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 3/4 in Modrá Polyetylén

10239872

Cenové rozpätie
2,4431 € - 1,1007 €

Úroveň zásob
925 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 1 in 6000 Červená Polyetylén

10239940

Cenové rozpätie
4,6842 € - 1,764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 76.2 mm Modrá Polyetylén

10287699

Cenové rozpätie
3,7964 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    76.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 1/2 in Červená Polyetylén

10287712

Cenové rozpätie
1,7052 € - 0,8601 €

Úroveň zásob
1780 Na sklade
Atribúty
  • D
    152.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 4 in Modrá Polyetylén

10287705

Cenové rozpätie
4,7148 € - 2,3763 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • D
    76.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič prírub SAE 3/4 in Žltá Polyetylén LD

10100431

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2614 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Modrá PP

10100486

Cenové rozpätie
0,416 € - 0,4007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 3/4 in Modrá PP

10100448

Cenové rozpätie
0,3319 € - 0,2833 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    PP
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 1/4 in Žltá Polyetylén LD

10100479

Cenové rozpätie
0,8737 € - 0,4006 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    3000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
Chránič prírub SAE 1 in Žltá Polyetylén LD

10100509

Cenové rozpätie
0,917 € - 0,4952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6000
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2