V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(23 sady výrobkov)
Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.
Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Tento sortiment zámkov na skrinky je určený pre veľké namáhanie a vhodný pre veľké skrinky z ocele alebo dreva. Prevedenie je zapustené a poskytuje tak rovnomerný povrch skrinky. Výber povrchových úprav umožňuje estetické vzhľad a výber s rovnakými kľúčmi, rôznymi kľúčmi alebo bez kľúča na zaistenie rôznej úrovne bezpečnosti.
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Zámky s jazýčkom s krídlovým úchopom uzamykajú a zabezpečujú prístup k panelom a dverám pomocou štvrťotáčkového otočného jazýčka (západky). Jazýček sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane. Vhodné pre ľavé aj pravé dvere.
Sortiment je dostupný v rôznych materiáloch a estetických povrchových úpravách. Tieto zámky s jazýčkom sú bez uzamykania.
Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.
Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).
Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.
Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Obľúbené štvrťotáčkové západky sa používajú pre skrinky a kryty vyžadujúce kontrolu vibrácií. Puzdro je vybavené vnútornou pružinou, ktorá zaisťuje stlačenie 1,5 mm. O-krúžok zaisťuje utesnenie medzi pružinou a jazdcom. Tento rad IP65 ponúka rozsiahlu kombináciu materiálov a povrchových úprav spolu s výberom rozsahu úchopu, ktorý vyhovuje mnohým aplikáciám. Vďaka zarážke sa jazýčky po štvrťotáčke nebudú ďalej otáčať.
Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku