Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Paint works & surface treatment Koncové krytky

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kryty koncov rúrok

Tube End Caps offer ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge that ensure a tight fit.

The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement. Tube End Caps serve the same purpose as Heat Shrink End Caps, but do not shrink when heated during the application process. They are UV and weather resistant, making them ideal outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Low density polyethylene (LDPE)
  • Colour: Red


Skupina SR: SR1610, SR1620

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Skupina SR: SRF0068

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Skupina SR: SR5763

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Skupina SR: SR1046

Roztiahnuteľné maskovacie kryty

Expandable Masking Covers are an ideal alternative to a more conventional cap when the part to cover has an awkward shape. The Masking Covers are expandable by stretching with an elasticated end or by stretching through the elasticity of the material. The elasticated cap makes it a looser hold and therefore is best for a general protection during transport and storage or light masking requirement.

The stretched material cap has a stronger hold on the part by gripping and therefore is best for application putting pressure on the part. Their softening point is at 90 degrees Celsius and they can be used up to 100 degrees Celsius.

  • Material: LDPE, Silicone
  • Colour: Blue, Red, White, Clear


Skupina SR: SR1097, SRF0019