V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(32 sady výrobkov)
Samolepiace pečate sú číre disky s lepidlom na báze akrylu. Permanentné alebo odnímateľné lepidlo.
8606 je univerzálna páska pre uzatvárateľné vrecia z polyetylénu/polypropylénu, kde je aplikácia pásky vo fáze výroby vriec. Vzhľadom na širokú variabilitu flexibilných obalových materiálov a požadovanú pevnosť spoja sa odporúča, aby bola páska pred použitím úplne vyhodnotená vo všetkých aplikáciách.
Páska DK Film s lepidlom na báze gumy zaisťuje pevný permanentný spoj menej hrubý ako penová páska. Lepidlá na báze gumy majú dobrú počiatočnú priľnavosť a sú určené na spojenie rôznych typov povrchov. Pre lepšiu flexibilitu sú k dispozícii dve hrúbky lepidla: Použite pásku 3,0 mil pre menej náročné a nákladovo citlivé projekty. Použitie 4,5 mil pásky pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššiu pevnosť v strihu: výlisky, štítky, balenie a spojenie, informačné tabule, reklamné stojany, krabice/zložky z vlnitej lepenky, plastový spojovací materiál
4813 uzatváracia páska na permanentné použitie je potiahnutá z oboch strán vysoko priľnavým tavným lepidlom na báze gumy. Má kryciu vrstvu, ktorá sa dá odrezať teplom, s presahom okraja s každej strany pre rýchle a jednoduché odstránenie krycej vrstvy. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné tavné lepidlo na báze gumy. Aplikačná teplota: 41 až 122 F; Prevádzková teplota: 4 až 149 F; Klasifikácia: regulačné nariadenie FDA 175.105 pre nepriamy kontakt s potravinami (FDA Regulation 175.105 for indirect food contact). Použitie: Možnosť odrezania pôsobením nízkej teploty, zvýšenie pracovného tempa
Akrylová lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách akrylovým lepidlom. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Akrylové lepidlá sú UV stabilné a odolné proti zmäkčovadlám. Špecifikácie: Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie. Informačné tabule, vonkajšie tabule, koncové krytky, pätice, osviežovače vzduchu, ochranné obklady, pripevnenie ľahkého zrkadla
Lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách lepidlom na báze gumy. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Je určená na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, dreva, materiálov s popráškovaným povrchom, skla a plastov s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Dočasné a stále výstavné plochy, plastové výlisky, usporiadanie káblov, informačné tabule, koncové krytky, pätice, spájanie štrukturovaných povrchov
Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.
Lepiaca páska na kovové povrchy Duraco Metal Shelf Tape prešla odborným testovaním na požiadavky trhu na silnú obojstrannú lepiacu pásku, ktorá môže byť odstránená z tvrdých nevrstvených povrchov bez zanechania nevzhľadných zvyškov lepidla. Špecifikácie: Lepidlo: na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia.) Lepidlo na strane, ktorá sa lepí na regál, je špeciálne namiešané, aby sa dalo odstrániť z kovového povrchu bez zanechania útržkov peny. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Použitie. Pripojenie cenoviek, kovové regále, sklady/uskladnenie: označenie polohy, regálové stojany, označenie regálových políc
Essentra Components offers 5 different materials of masking disks, available in multiple diameters and thicknesses. Our disks withstand several different temperature ranges and are used for many different applications.
Masking tapes that can withstand temperatures up to +260C. Ideal for awkward shapes that a cap or plug just can't cover, all of our masking tapes remove cleanly and leave no residue. Quick adhesion for time-saving applications.
Masking Cone Plugs are a versatile masking solution that can be used as a plug or as a cap. The tapered design allows the part to plug a range of inside diameter sizes and to cap a range of outside diameter sizes. These plugs are ideal for a range of masking applications, including; powder coating, e-coating, plating and anodizing.
The range is available in a choice of materials that include premium Silicone and economical EPDM. Silicone benefits from a high temperature rating and can be used multiple times. EPDM is also reusable with a lower heat resistance, but superior chemical resistance.
Our High Temperature Masking Tapes are provided as a continuous roll, and they range in temperatures from 80C up to 260C. They offer clean removability so that unsightly adhesive residue will not be left behind. These tapes are mostly for general purpose and suitable for most low-temperature applications, as well as a variety of high-temperature applications to suit your project requirements.
The range includes polyester tapes with a maximum temperature of up to 180C; the thinner blue version is supplied in 25 micron tape thickness and is ideal for curved applications. The thicker green version is supplied in 38 micron tape thickness and can be used for powder coating and anodizing.
Our high-performance polyimide tape is optimal for electro-coating (E-coating) applications. The brown roll-tape has a maximum temperature of up to 260C and offers chemical and abrasion resistance.
Our range includes a silicone rubber Eze-wrap tape that has a maximum temperature of up to 204C. This tape is capable of self-fusing and will adhere to itself to form a homogenous mass that provides excellent sealing. Great for irregular-shaped objects.
Why not try our fibreglass cloth tape with a maximum temperature of up to 250C. This tape is solvent and abrasion resistant and the tightly-woven material has superb tear strength. An ideal choice for high-pressure applications, such as sand blasting.
We also offer a range of paper masking tapes that range in temperatures from 80C up to 180C. These are a great choice for painting applications.
Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.
Hrubé výseky Remo One sú obojstranné permanentné/odlepovacie lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú vysoko priľnavé permanentné lepidlom na jednej strane a s odnímateľné lepidlo na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Pre váhovo ľahké aplikácie alebo na vyplnenie medzier. Určené na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.
Remo Two je obojstranná lepiaca penová páska, ktorá je odnímateľná na oboch stranách. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky, spotrebiteľské obaly. Jednorazové reklamné grafické materiály. Súpravy nepripojené ku grafike
Hrubé výseky Remo Two sú obojstranné lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách. Odnímateľné lepidlo je možné z väčšiny nevrstvených povrchov odstrániť bez stôp, dokonca aj po dlhšej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové reklamné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery
Thick Twin Stick foam blocks with permanent adhesive on both sides can be used to create a lasting 3-D effect. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings. Specifications: Adhesive: Rubber-based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Applications. Lightweight Applications or filling gaps. Adds 3-D effects. Helps displays strong. Pop Out
Twin Stick je veľmi obľúbené lepidlo na montáž reklamných a informačných tabúľ. Pružné penové nosiče vyplnia trhliny a umožnia tak spojiť aj nepravidelné povrchy. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou.
Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.
The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.
Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.
Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.
These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.
Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.
Papierová páska s presahom okraja je rukou trhateľná, obojstranná páska. Univerzálna papierová páska DSTF predstavuje priemyselný štandard s lepidlom na báze gumy. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné tavné lepidlo na báze gumy. Aplikačná teplota: 50 až 122 F; Prevádzková teplota: 32 až 158 F; Klasifikácia: regulačné nariadenie FDA 175.105 pre nepriamy kontakt s potravinami (FDA Regulation 175.105 for indirect food contact). Priemer cievky: 3 palce. Použitie. Tabelačný papier. obálky, Ľahké reklamné pútače, štúdiové/komerčné umelecké plagáty, plagáty
Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Páska DK Film je vysoko lepiaca obojstranná páska s lepidlom na báze gumy. Lepidlá na báze gumy majú dobrú počiatočnú priľnavosť a sú určené na spojenie rôznych typov povrchov, vrátane podložiek s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia) Použitie: napr. štítky, balenie a spojenie, informačné tabule, reklamné stojany, krabice/zložky z vlnitej lepenky, plastový spojovací materiál.
Made from black rubber, these Stick-On Discs are self-adhesive and are suitable for smooth and dry surfaces. They are slip resistant and will not leave scuff marks when removed.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.