Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC

 (71 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1079

Ochranné tesnenie pre skosenie rúr

Tesnenia chráničov skosených hrán rúrok sa dodávajú na kotúči. Sú vhodné na ochranu skosenia hrán rúrok pred poškodením a koróziou, ktoré môžu ovplyvniť výslednú kvalitu zvaru pri zváraní k inej rúre alebo prírube.

Tesnenia sa dajú jednoducho narezať na potrebnú dĺžku, čo je obrovská výhoda pri montáži oproti iným výrobkom. Dodanie na kotúči je vhodné najmä pre použitie na mieste, v teréne.

Chránia skosené konce rúrok počas prepravy, skladovania a inštalácie pri rôznych aplikáciách na potrubia ropy a zemného plynu.

  • Chránia skosené hrany rúrok pred poškodením a koróziou.
  • Jednoducho sa narežú na požadovanú dĺžku.
  • Ochrana počas prepravy, skladovania a inštalácie.
Materiál: PVCFarba: ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRGUA

Okrúhle PVC rozpierky bez závitu

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR2788

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Skupina SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Okrúhle koncové krytky - vinylové

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Skupina SR: SR1044

Okrúhle závesné návleky rúrok

Round Hanger Cap designed to protect from outside diameters of threaded or non-threaded tubing, pipe and rods. It can help prevent accidental displacement. It has an attractive finish with a convenient pierced end for hanging.

They are flexible for easy fitting and offer good weather resistance, making them a good choice for outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1512

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Ovládacie gombíky - závitový čap

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Oválne ferule na nožičky

Oval Feet Ferrules are designed to provide stability, floor protection and a finished look to furniture, equipment, and other applications requiring a secure footing. Made to fit the ends of tubular legs or oval shaped furniture feet.

They are quick and easy to install thanks to their push fit, as well as offering a polished finish to applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Black


Series Code: SR1522

Ploché podložky - gumené

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Prepínacia svorka

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Priechodky izolačné s membránou - jednostranný výrez

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Zatiaľ čo na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Priechodky s membránou - montáž do otvoru

Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.

Priechodky s predĺženým hrdlom

Priechodky s predĺženým hrdlom poskytujú zvýšenú podporu a ochranu pre káble a vodiče, ktoré prechádzajú cez panely.

Protiprachová krytka pre optické vlákna

Protiprachové krytky pre optické vlákna zabezpečujú ochranu proti vplyvom životného prostredia pre adaptéry SMA, ST a FC. Pružný čierny PVC je odolný materiál a zabezpečuje priliehavé nasadenie.

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green


Skupina SR: SR1020

Pružné koncové krytky - štandardné

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Prídržné podložky

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Samolepiaca D-svorka

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Štyri rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Drží káble a umožňuje ich vyberanie. Šedý PVC UL94 V-0 Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca J-svorka

Priesvitná farba maskuje príchytku. Rýchla a jednoduchá montáž s lepiacou základňou, 5 rozmerov dostupných pre rôzne priemery zväzkov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca R-svorka

Rýchle a jednoduché uchytenie gumenou lepiacou podložkou. Bezpečne udrží zväzok, ktorý je zároveň odoberateľný. Šedý PVC UL94 V-0. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca káblová spona

Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.

Samolepiaca, zamykacia D-svorka

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto. Dva rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca, zamykacia káblová svorka

Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

  • z/zo 3