Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Závesné prvky na plagáty

 (13 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Držiaky na prospekty

Banner hangers are used to hang banners securely on shelves. It is magnetic, and the hanger arm can be adjusted to customised angles. Thanks to their adjustable arm, these hangers can be used to hang banners or other large signage.

It has hooks that can be moved along the hanger to accommodate printed display materials.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Silver and Natural.

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Krídlové skrutky - kaskádovitý, závitový čap

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Skupina SR: SR1579

Krúžky na fľaše

Bottle Ring are used for labelling promotional material or for identification purposes in retail applications. These multipurpose rings hold securely but can be easily applied and removed.

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Colour: Natural

Magnetické podložky

Display Magnetic Pads with strong magnetic properties designed to hold and display posters, signs, and artwork securely. As well as to create high-class closures inserted into pre-drilled holes or glued into applications.

It features a magnetic backing to provide a solid mounting solution. Available with M6 Mounting screw options.

  • Material:Neodymium

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: ABS, Polyetylén, Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela, Žltá, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SRANT, SR1530, SR1560, SRILTT, SR1565

Ryhované doťahovacie kolieska

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Upínacie krúžky

Binder rings are durable, multi-purpose rings that snap securely into place to hold items together. Ideal for holding multiple pieces of print material, binding samples or creating sample holders for point-of-display.

  • Material: Steel

Zacvakávacia rozpierka

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.

Závesné háčiky - rovné

Straight Hanging Hook incorporates a hook with a straight line that allows it to be easily attached to or removed from a mounting point. Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Závesné háčiky - v tvare S

S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel, and Polysterene

Závesné háčiky s pružinou

Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Závesné háčiky v tvare C

C' Shape Hanging Hook incorporates a 'C' hook for easy attachment or removal from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel