V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.
The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.
Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.
Prísavky s jednou lepiacou stranou s háčikom majú pripojený kovový alebo plastový háčik na zavesenie reklamných materiálov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.
Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou s okrajom majú zaisťovací výstupok na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Zatláčacie prísavky s jednou lepiacou stranou s pružným pripevnením sa zatlačia na stojan na vytvorenie kompresného uchytenia. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Skupina SR: SR5545
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Skupina SR: SR5510
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.