Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ANSI Zatlačením Lepidlo

 (9 sady výrobkov)


Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Kryty na príruby

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Kryty potrubia PCR

Plastové kryty potrubia poskytujú účinnú ochranu rúrok a rúr. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne. Obsahuje tlakový otvor, ktorý umožňuje uvoľnenie tlaku v závislosti od atmosférických podmienok miesta manipulácie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR

Rebrované krytky potrubia

Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387

Rebrované kryty potrubia PCR

Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR

Zasúvacie chrániče celého čela príruby

Chrániče prírub sú určené na ochranu celého povrchu prírub pred znečistením počas skladovania a prepravy. Je vybavený pružnými lamelami, ktoré zabezpečujú tesné uchytenie v otvore. Má príruby triedy ANSI B16.5 150 DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý dizajn a súzásuvné.
  • Pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.
  • Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1365

Zasúvacie chrániče celého čela príruby PCR

Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Vyznačujú sa flexibilnými plutvami, ktoré zabezpečujú tesné usadenie v otvore, zakaždým. Na montáž nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFPCR

Zvyšené chrániče prírub

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SR1355

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá, Žltá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340