Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Tvaru C

 (61 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Modrá, Žltá, Prírodná Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.

Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.

  • Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky.
  • Pomáha rýchlo a jednoducho spojiť vodiče bez potreby špeciálnych nástrojov alebo vybavenia.
  • Používajú sa v priemyselných aplikáciách, vzduchotechnike a klimatizácii a inštalatérstve.
Materiál: Polyetylén LDFarba: ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRF0009

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, TPR Farba: Žltá, Čierna, Oranžová, Červená Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Zátky so závitom a tesnením - metrické závity

Zátky so závitom a tesnením pre metrické závity majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitových prvkov proti presakovaniu. Nepriepustne tesnia a zabraňujú vniknutiu špiny, prachu, nečistôt a vlhkosti.

Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou. K dispozícii sú metrické závity s valcovým vnútorným a vonkajším priemerom presným v milimetroch. Tenký kužeľ metrického kužeľového závitu umožňuje najlepší možný prenos sily.Bežne sa používajú v hydraulických armatúrach, v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Chránia pred kontaminantmi, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosťou.
  • K dispozícii sú metrické závity s valcovým vnútorným a vonkajším priemerom presným v milimetroch.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zátky so závitom a tesnením - závity BSP/GAS

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Zátky so závitom a tesnením - závity UNF

Threaded O-ring Plugs for UNF Threads include a compressed flange lip and an O-ring (optional) to provide a watertight seal and superior leakage prevention for hydraulic threads. The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

It may be installed using a hex wrench, screwdriver, or hand. Often used on flat-faced hydraulic fittings, it is recommended when strength and resistance are desired as it can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C. Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors where leak-proof seals are crucial to system integrity.

  • Material: PP, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0


Skupina SR: SR5762, SR1125, SR5760

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Závesné háky v tvare C

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire


Skupina SR: SR1087

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

antivibračné zátky - LDPE

Anti-Vibration Plugs are designed to to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations. It is used with BSP hydraulic fittings and has excellent resilience, shock absorption, and resistance to chemicals and solvents.

They have a serrated design that prevents loosening from vibration while retaining a firm grip on the pipe collar. They are easy to install and remove and, due to their transparency, can be inspected by the O-ring. Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Clear


Skupina SR: SR6112

Štvorcové zátky a klzáky

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

  • z/zo 3