Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Series Code: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Klassificering tryckklass | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,8075 kr - 22,1383 kr | 12 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 20
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
17,849 kr - 34,5545 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN 50
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
27,889 kr - 55,6387 kr | 130 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
16
|
DN125
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
87,2928 kr - 174,8227 kr | 10 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
150
|
14
|
21 in
533.4 mm
|
||
159,9438 kr - 159,9438 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
22
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
263,9701 kr - 263,9701 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
30
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
10,4862 kr - 10,4862 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.626 in
15.9 mm
|
300
|
1/2
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
16,594 kr - 16,594 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
1 1/2
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
26,4946 kr - 26,4946 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3 1/2
|
9 in
228.6 mm
|
||
56,057 kr - 112,1559 kr | 50 I lager |
1 in
25.4 mm
|
300
|
8
|
15 in
381.0 mm
|
||
123,4091 kr - 246,5673 kr | 139 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
16
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
230,7821 kr - 461,2156 kr | 10 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
24
|
36 in
914.4 mm
|
||
356,1435 kr - 711,8827 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2 in
50.8 mm
|
300
|
32
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
43,6464 kr - 43,6464 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.126 in
28.6 mm
|
600
|
5
|
13 in
330.2 mm
|
||
94,6834 kr - 94,6834 kr | 40 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
600
|
12
|
22 in
558.8 mm
|
||
185,3229 kr - 185,3229 kr | 20 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
20
|
32 in
812.8 mm
|
||
310,4054 kr - 620,2252 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.126 in
54.0 mm
|
600
|
28
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
13,8748 kr - 27,79 kr | 100 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
900
|
3/4
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
25,5185 kr - 25,5185 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
2 1/2
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
56,057 kr - 56,057 kr | 6 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
6
|
15 in
381.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.