Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Series Code: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Klassificering tryckklass Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) OD Köp
102,7712 kr - 102,7712 kr 40 I lager
31.8 mm
300
14
584.2 mm
203,5902 kr - 203,5902 kr Fråga angående leveranstidhere
41.3 mm
300
22
838.2 mm
320,4455 kr - 640,4309 kr 3 I lager
47.6 mm
300
30
1092.2 mm
32,0724 kr - 67,3521 kr 265 I lager
25.4 mm
600
4
273.1 mm
86,8744 kr - 86,8744 kr 17 I lager
34.9 mm
600
10
508.0 mm
150,0432 kr - 150,0432 kr Fråga angående leveranstidhere
44.5 mm
600
18
743.0 mm
274,568 kr - 274,568 kr Fråga angående leveranstidhere
50.8 mm
600
26
1016.0 mm
12,2433 kr - 25,7109 kr 450 I lager
22.2 mm
900
1/2
120.7 mm
22,7296 kr - 22,7296 kr 50 I lager
25.4 mm
900
2
215.9 mm
50,7581 kr - 50,7581 kr Fråga angående leveranstidhere
34.9 mm
900
5
349.3 mm
110,7196 kr - 110,7196 kr 24 I lager
38.1 mm
900
12
609.6 mm
293,2536 kr - 293,2536 kr 6 I lager
66.7 mm
900
24
1041.4 mm
10,2771 kr - 10,2771 kr Fråga angående leveranstidhere
11.0 mm
6
DN 15
80.0 mm
16,7334 kr - 32,2119 kr 100 I lager
14.0 mm
6
DN 50
140.0 mm
27,1918 kr - 54,7602 kr 360 I lager
18.0 mm
6
DN125
240.0 mm
70,6988 kr - 141,1466 kr 100 I lager
22.0 mm
6
DN 300
440.0 mm
169,705 kr - 169,705 kr 20 I lager
24.0 mm
6
DN 600
755.0 mm
12,564 kr - 25,1545 kr 4 I lager
14.0 mm
16
DN25
115.0 mm
20,7773 kr - 40,1184 kr 100 I lager
18.0 mm
10
DN65
185.0 mm
37,5108 kr - 75,2586 kr 75 I lager
22.0 mm
10
DN150
285.0 mm
  • av 8
Flänsskydd, skiva 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2

491700

Prisintervall
20,0006 kr - 9,9982 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1/2
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 565.0 mm DIN 10 DN 400

491830

Prisintervall
94,6834 kr - 94,6834 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 635.0 mm ASME, ANSI 150 18

491717

Prisintervall
238,0751 kr - 119,2258 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    18
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 870.0 mm ASME, ANSI 150 26

491721

Prisintervall
210,2836 kr - 210,2836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    26
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34

491725

Prisintervall
330,9039 kr - 330,9039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    34
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 123.8 mm ASME, ANSI 300 1

491729

Prisintervall
13,2054 kr - 13,2054 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2

491733

Prisintervall
40,1184 kr - 19,104 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2 1/2
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 279.4 mm ASME, ANSI 300 5

491737

Prisintervall
33,3274 kr - 33,3274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    5
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 520.7 mm ASME, ANSI 300 12

491741

Prisintervall
167,5018 kr - 83,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 774.7 mm ASME, ANSI 300 20

491745

Prisintervall
161,6172 kr - 161,6172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    20
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28

491749

Prisintervall
276,1018 kr - 276,1018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    28
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 419.1 mm ASME, ANSI 600 8

491757

Prisintervall
64,5632 kr - 64,5632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    8
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 685.8 mm ASME, ANSI 600 16

491761

Prisintervall
136,517 kr - 136,517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    16
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 939.8 mm ASME, ANSI 600 24

491765

Prisintervall
230,7821 kr - 230,7821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    24
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32

491769

Prisintervall
736,7737 kr - 368,833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    32
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2

491774

Prisintervall
19,2434 kr - 19,2434 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1 1/2
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 292.1 mm ASME, ANSI 900 4

491778

Prisintervall
36,8135 kr - 36,8135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    4
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 546.1 mm ASME, ANSI 900 10

491782

Prisintervall
91,0578 kr - 91,0578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    10
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 787.4 mm ASME, ANSI 900 18

491786

Prisintervall
174,725 kr - 174,725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    18
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 75.0 mm DIN 6 DN 10

491795

Prisintervall
9,5938 kr - 9,5938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 10
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 130.0 mm DIN 6 DN 40

491800

Prisintervall
27,0579 kr - 14,0839 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 210.0 mm DIN 6 DN100

491804

Prisintervall
44,5109 kr - 22,0323 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN100
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 375.0 mm DIN 6 DN 250

491808

Prisintervall
105,7135 kr - 50,3397 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd DN 500 6 PP Svart

491812

Prisintervall
117,3246 kr - 117,3246 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    PP
Flänsskydd, skiva 105.0 mm DIN 16 DN 20

491816

Prisintervall
22,1383 kr - 10,8075 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 165.0 mm DIN 10 DN 50

491820

Prisintervall
34,5545 kr - 17,849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 250.0 mm DIN 16 DN125

491824

Prisintervall
55,6387 kr - 27,889 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN125
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 533.4 mm ASME, ANSI 150 14

491715

Prisintervall
174,8227 kr - 87,2928 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    14
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 749.3 mm ASME, ANSI 150 22

491719

Prisintervall
159,9438 kr - 159,9438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    22
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 984.3 mm ASME, ANSI 150 30

491723

Prisintervall
263,9701 kr - 263,9701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    30
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2

491727

Prisintervall
10,4862 kr - 10,4862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1/2
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2

491731

Prisintervall
16,594 kr - 16,594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1 1/2
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2

491735

Prisintervall
26,4946 kr - 26,4946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3 1/2
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 381.0 mm ASME, ANSI 300 8

491739

Prisintervall
112,1559 kr - 56,057 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    8
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 647.7 mm ASME, ANSI 300 16

491743

Prisintervall
246,5673 kr - 123,4091 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    16
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 914.4 mm ASME, ANSI 300 24

491747

Prisintervall
461,2156 kr - 230,7821 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    24
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32

491751

Prisintervall
711,8827 kr - 356,1435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    32
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 330.2 mm ASME, ANSI 600 5

491755

Prisintervall
43,6464 kr - 43,6464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    5
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 558.8 mm ASME, ANSI 600 12

491759

Prisintervall
94,6834 kr - 94,6834 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 812.8 mm ASME, ANSI 600 20

491763

Prisintervall
185,3229 kr - 185,3229 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    20
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28

491767

Prisintervall
620,2252 kr - 310,4054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    28
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4

491771

Prisintervall
27,79 kr - 13,8748 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3/4
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2

491776

Prisintervall
25,5185 kr - 25,5185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2 1/2
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 381.0 mm ASME, ANSI 900 6

491780

Prisintervall
56,057 kr - 56,057 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    6
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 641.4 mm ASME, ANSI 900 14

491784

Prisintervall
121,4569 kr - 121,4569 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    14
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26

491789

Prisintervall
630,4745 kr - 315,4255 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    26
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 90.0 mm DIN 6 DN 20

491797

Prisintervall
10,0679 kr - 10,0679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 160.0 mm DIN 6 DN65

491802

Prisintervall
32,7975 kr - 17,1517 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN65
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 265.0 mm DIN 6 DN150

491806

Prisintervall
65,8879 kr - 31,3752 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN150
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 490.0 mm DIN 6 DN 350

491810

Prisintervall
177,1653 kr - 88,6872 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 90.0 mm DIN 10 DN 10

491814

Prisintervall
9,4926 kr - 9,4926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 10
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 140.0 mm DIN 10 DN 32

491818

Prisintervall
32,2119 kr - 15,3389 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 200.0 mm DIN 10 DN80

491822

Prisintervall
43,0467 kr - 21,614 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN80
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 340.0 mm DIN 10 DN 200

491826

Prisintervall
87,8506 kr - 44,0647 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 698.5 mm ASME, ANSI 150 20

491718

Prisintervall
282,8789 kr - 141,2582 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    20
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 927.1 mm ASME, ANSI 150 28

491722

Prisintervall
236,7783 kr - 236,7783 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    28
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36

491726

Prisintervall
363,1158 kr - 363,1158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    36
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4

491730

Prisintervall
13,5401 kr - 13,5401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1 1/4
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 209.6 mm ASME, ANSI 300 3

491734

Prisintervall
44,5109 kr - 22,0323 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 317.5 mm ASME, ANSI 300 6

491738

Prisintervall
82,2867 kr - 41,2758 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    6
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 584.2 mm ASME, ANSI 300 14

491742

Prisintervall
102,7712 kr - 102,7712 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    14
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 838.2 mm ASME, ANSI 300 22

491746

Prisintervall
203,5902 kr - 203,5902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    22
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30

491750

Prisintervall
640,4309 kr - 320,4455 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    30
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 273.1 mm ASME, ANSI 600 4

491754

Prisintervall
67,3521 kr - 32,0724 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    4
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 508.0 mm ASME, ANSI 600 10

491758

Prisintervall
86,8744 kr - 86,8744 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    10
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 743.0 mm ASME, ANSI 600 18

491762

Prisintervall
150,0432 kr - 150,0432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    18
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26

491766

Prisintervall
274,568 kr - 274,568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    26
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2

491770

Prisintervall
25,7109 kr - 12,2433 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1/2
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 215.9 mm ASME, ANSI 900 2

491775

Prisintervall
22,7296 kr - 22,7296 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 349.3 mm ASME, ANSI 900 5

491779

Prisintervall
50,7581 kr - 50,7581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    5
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 609.6 mm ASME, ANSI 900 12

491783

Prisintervall
110,7196 kr - 110,7196 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24

491788

Prisintervall
293,2536 kr - 293,2536 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    24
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 80.0 mm DIN 6 DN 15

491796

Prisintervall
10,2771 kr - 10,2771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 140.0 mm DIN 6 DN 50

491801

Prisintervall
32,2119 kr - 16,7334 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 240.0 mm DIN 6 DN125

491805

Prisintervall
54,7602 kr - 27,1918 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN125
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 440.0 mm DIN 6 DN 300

491809

Prisintervall
141,1466 kr - 70,6988 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 755.0 mm DIN 6 DN 600

491813

Prisintervall
169,705 kr - 169,705 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 115.0 mm DIN 16 DN25

491817

Prisintervall
25,1545 kr - 12,564 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN25
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 185.0 mm DIN 10 DN65

491821

Prisintervall
40,1184 kr - 20,7773 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN65
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 285.0 mm DIN 10 DN150

491825

Prisintervall
75,2586 kr - 37,5108 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN150
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 596.9 mm ASME, ANSI 150 16

491716

Prisintervall
213,4769 kr - 106,8151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    16
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 812.8 mm ASME, ANSI 150 24

491720

Prisintervall
185,3229 kr - 185,3229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    24
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32

491724

Prisintervall
288,6519 kr - 288,6519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    32
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4

491728

Prisintervall
12,564 kr - 12,564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3/4
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 165.1 mm ASME, ANSI 600 2

491732

Prisintervall
34,2617 kr - 17,1517 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 254.0 mm ASME, ANSI 300 4

491736

Prisintervall
56,5172 kr - 28,4468 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    4
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 444.5 mm ASME, ANSI 300 10

491740

Prisintervall
141,1466 kr - 70,6988 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    10
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 711.2 mm ASME, ANSI 300 18

491744

Prisintervall
291,9568 kr - 146,1387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    18
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 971.6 mm ASME, ANSI 300 26

491748

Prisintervall
257,6951 kr - 257,6951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    26
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd ANSI 34 300 PP Svart

491752

Prisintervall
362,4873 kr - 362,4873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
  • Material
    PP
Flänsskydd, skiva 355.6 mm ASME, ANSI 600 6

491756

Prisintervall
96,9285 kr - 48,2481 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    6
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 590.6 mm ASME, ANSI 600 14

491760

Prisintervall
108,7674 kr - 108,7674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    14
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 870.0 mm ASME, ANSI 600 22

491764

Prisintervall
210,2836 kr - 210,2836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    22
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30

491768

Prisintervall
341,5017 kr - 341,5017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    30
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 149.2 mm ASME, ANSI 900 1

491772

Prisintervall
15,8967 kr - 15,8967 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 241.3 mm ASME, ANSI 900 3

491777

Prisintervall
25,9368 kr - 25,9368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 469.9 mm ASME, ANSI 900 8

491781

Prisintervall
75,3005 kr - 75,3005 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    8
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 704.9 mm ASME, ANSI 900 16

491785

Prisintervall
143,4893 kr - 143,4893 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    16
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28

491790

Prisintervall
725,6459 kr - 363,1158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    28
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 120.0 mm DIN 6 DN 32

491799

Prisintervall
26,0623 kr - 13,052 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 190.0 mm DIN 6 DN80

491803

Prisintervall
40,1184 kr - 20,7773 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN80
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 320.0 mm DIN 6 DN 200

491807

Prisintervall
84,3365 kr - 40,1602 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 540.0 mm DIN 6 DN 400

491811

Prisintervall
185,9504 kr - 93,1495 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 95.0 mm DIN 16 DN 15

491815

Prisintervall
21,0841 kr - 10,542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 150.0 mm DIN 40 DN 40

491819

Prisintervall
33,0903 kr - 16,594 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 220.0 mm DIN 10 DN100

491823

Prisintervall
45,9751 kr - 23,0085 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN100
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 395.0 mm DIN 10 DN 250

491827

Prisintervall
117,4269 kr - 58,8459 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4

491703

Prisintervall
25,1545 kr - 12,564 kr

Lagernivåer
628 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1 1/4
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 190.5 mm ASME, ANSI 150 3

491707

Prisintervall
40,1184 kr - 20,7773 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 279.4 mm ASME, ANSI 150 6

491711

Prisintervall
69,9876 kr - 34,8613 kr

Lagernivåer
412 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    6
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4

491701

Prisintervall
21,0841 kr - 10,542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3/4
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 152.4 mm ASME, ANSI 150 2

491705

Prisintervall
33,0903 kr - 16,594 kr

Lagernivåer
543 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 228.6 mm ASME, ANSI 150 4

491709

Prisintervall
48,6106 kr - 24,4029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    4
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 406.4 mm ASME, ANSI 150 10

491713

Prisintervall
123,5765 kr - 61,7743 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    10
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 108.0 mm ASME, ANSI 150 1

491702

Prisintervall
23,2511 kr - 11,6436 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2

491706

Prisintervall
37,1901 kr - 18,6856 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    2 1/2
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 254.0 mm ASME, ANSI 150 5

491710

Prisintervall
56,5172 kr - 26,9129 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    5
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 482.6 mm ASME, ANSI 150 12

491714

Prisintervall
159,8881 kr - 80,1811 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    12
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 360.0 mm DIN 25 DN 200

492154

Prisintervall
102,4923 kr - 48,8058 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 845.0 mm DIN 25 DN 600

492160

Prisintervall
416,119 kr - 208,3314 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 580.0 mm DIN 40 DN 350

492164

Prisintervall
205,2775 kr - 102,7712 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 300.0 mm DIN 25 DN150

492153

Prisintervall
82,5795 kr - 41,4152 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN150
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 620.0 mm DIN 25 DN 400

492158

Prisintervall
238,0751 kr - 119,2258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 515.0 mm DIN 40 DN 300

492163

Prisintervall
188,0002 kr - 89,5239 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 780.0 mm DIN 10 DN 600

491832

Prisintervall
349,6454 kr - 174,725 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 520.0 mm DIN 16 DN 350

492145

Prisintervall
192,3928 kr - 96,2173 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 185.0 mm DIN 25 DN65

492149

Prisintervall
40,1184 kr - 20,7773 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN65
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 505.0 mm DIN 10 DN 350

491829

Prisintervall
183,3149 kr - 91,8945 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 670.0 mm DIN 10 DN 500

491831

Prisintervall
132,3336 kr - 132,3336 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 445.0 mm DIN 10 DN 300

491828

Prisintervall
145,5391 kr - 72,7905 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 425.0 mm DIN 25 DN 250

492155

Prisintervall
141,1466 kr - 67,2126 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 375.0 mm DIN 40 DN 200

492161

Prisintervall
105,7135 kr - 52,8498 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 660.0 mm DIN 40 DN 400

492165

Prisintervall
132,3336 kr - 132,3336 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 270.0 mm DIN 25 DN125

492152

Prisintervall
67,3521 kr - 33,8852 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN125
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 485.0 mm DIN 25 DN 300

492156

Prisintervall
159,8881 kr - 80,1811 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 450.0 mm DIN 40 DN 250

492162

Prisintervall
175,1155 kr - 83,3883 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
Flänsskydd DN 500 40 PP Svart

492166

Prisintervall
156,6359 kr - 156,6359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
  • Material
    PP
Flänsskydd, skiva 460.0 mm DIN 16 DN 300

492144

Prisintervall
152,86 kr - 76,416 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 840.0 mm DIN 16 DN 600

492148

Prisintervall
409,3838 kr - 194,9446 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 600
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2

491704

Prisintervall
27,0579 kr - 14,0839 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    1 1/2
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2

491708

Prisintervall
21,614 kr - 21,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    3 1/2
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 342.9 mm ASME, ANSI 150 8

491712

Prisintervall
91,9503 kr - 46,0169 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    8
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 405.0 mm DIN 16 DN 250

492143

Prisintervall
123,5765 kr - 61,7743 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 715.0 mm DIN 16 DN 500

492147

Prisintervall
291,0783 kr - 145,7204 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 235.0 mm DIN 25 DN100

492151

Prisintervall
55,9315 kr - 27,889 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN100
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 340.0 mm DIN 16 DN 200

492142

Prisintervall
91,9503 kr - 46,0169 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 580.0 mm DIN 16 DN 400

492146

Prisintervall
102,7712 kr - 102,7712 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
Flänsskydd, skiva 200.0 mm DIN 25 DN80

492150

Prisintervall
43,0467 kr - 21,614 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN80
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart