Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: LDPE, EVA, PVCFärg: Gul, Svart, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | H | Färg | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4523 kr - 9,9285 kr | 1200 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
6,9722 kr - 12,7174 kr | 1207 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
13,5959 kr - 24,7655 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
1,6175 kr - 1,6175 kr | 62922 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
2,0498 kr - 3,7231 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
3,0956 kr - 5,6057 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.366 in
9.3 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
4,6993 kr - 8,548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.642 in
16.3 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
7,8786 kr - 14,3349 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
13,5959 kr - 24,7655 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
1,743 kr - 1,743 kr | 119420 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
0,8408 kr - 0,8408 kr | 28037 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
1,043 kr - 1,043 kr | 15451 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
0,6944 kr - 0,6944 kr | 9490 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
0,8924 kr - 0,8924 kr | 92373 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
1,0904 kr - 1,0904 kr | 26422 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
0,7934 kr - 0,7934 kr | 36206 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
0,9928 kr - 0,9928 kr | 40514 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
1,1908 kr - 1,1908 kr | 18000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Gul
|
Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
|
||
0,1625 kr - 0,3413 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.24 in
6.1 mm
|
|
Röd
|
Polyvinylklorid
|
||
2,6634 kr - 4,8526 kr | 2986 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Svart
|
Polyvinylklorid
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.