Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
101,0822 kr - 101,0822 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
127,7627 kr - 127,7627 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
56,2668 kr - 56,2668 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
73,2261 kr - 73,2261 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
84,0436 kr - 84,0436 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
84,0436 kr - 84,0436 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
250,0573 kr - 250,0573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
34,2752 kr - 34,2752 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
44,4587 kr - 44,4587 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
46,2814 kr - 46,2814 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
61,669 kr - 61,669 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
36,6527 kr - 36,6527 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
46,4664 kr - 46,4664 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
52,8855 kr - 52,8855 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
66,6352 kr - 66,6352 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
38,4094 kr - 38,4094 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
46,1097 kr - 46,1097 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
59,833 kr - 59,833 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
31,3166 kr - 31,3166 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
40,7868 kr - 40,7868 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.