För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(26 Produktserier)
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Kvartsvarvs fiberbyglar passar standardstativbyglar som passar in i ett 19-tumsstativ, med ett kvarts varv. De kan användas för att förlägga optisk fiber längs sidan av ett stativ. Av svart nylon, klass UL94 V0.
Spolen för optisk PVC-fiber är tillverkad av två extruderade klämmor som snäpps i varandra med jämn, välvd yta för att passa buntar med optisk fiber och begränsa fiberböjning. Svart. Klass UL94 V0.
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.
Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.
Kompressionslås med vingknopp används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 6 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Serienummer: SR5523
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.
Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.
Serienummer: SR5529
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
Monterade stavar för två- och trepunktsinstallationer av försänkta lås. Stavsatserna innehåller guide, hållare och stav. Aluminiumstavarna är 0,34" i diameter. Stavsatserna har en slaglängd på 0,75". Guidens och hållarens fästen är av 1010 stål med svarta nyloninsatser. Regel ingår inte och måste köpas separat.
Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.