Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Mekaniska komponenter M2

 (12 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar – Med skalle

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5Färg: , SvartMaterialets flamsäkerhetsklass:

Avluftande skruvar – Med skalle

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Series Code:

Låsande skruvar – cylinderhuvud

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Series Code:

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
  • Sexkantsspår passar för precisionsmontage.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Rostfria brickor med lufthål

Brickor med lufthål används med skruvar med lufthål för att hjälpa till att snabbt släppa ut gaser från gängade blindhål. Brickorna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Denna serie av brickor i rostfritt stål har lufthål och används med skruvar med lufthål för att förbättra hastigheten och prestandan för att skapa vakuum i vakuumkammare. Brickor med lufthål används vanligtvis för industriella maskiner eller fordonskomponenter.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • De är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Används med bultar, skruvar eller andra fästelement för att förbättra montagets prestanda och hållbarhet.
  • Används för industriella maskiner eller fordonskomponenter.
Material: 303 Rostfritt stål Series Code:

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning

Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.

Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Ger tillförlitligt och vattentätt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
  • Den har en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
  • Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Series Code:

Skallskruvar - Lågt huvud

Det här sortimentet sexkantsskruvar har sexkants- eller torx-spår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. Dessa sexkantsskruvar finns i två alternativ med låg skalle: ultralåg skalle och extra låg skalle.

Det första alternativet bidrar till mindre utrymme för skruvarnas totala höjd, och därför behövs inte försänkning, till skillnad från för skruvar med platt skalle. Det andra alternativet har extremt låg profil och försänkt skruvhål behövs inte. De här skruvarna lämpar sig för maskin- och utrustningstillämpningar där frigången är minimal.

Skallskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat). Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Lågt huvud kräver mindre utrymme ovanför skruven.
  • Till skillnad från skruvar med platt huvud kräver de ingen försänkning.
  • Korrosionsresistens.
Material: Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Series Code:

Tätande skruvar med platt huvud

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Series Code:

Tätande skruvar med skalle

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Series Code:

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

bultar med inbyggd tätning

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Series Code:

låsande skruvar – Försänkta

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: