Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rörändar Låsande skruvar

 (29 Produktserier)

Lista Rutnät

Låsande skruvar – Knapphuvud

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Låsande skruvar – Med skalle

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154.A2

Låsande skruvar – cylinderhuvud

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

låsande skruvar – Försänkta

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
  • En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
  • De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0160.A2

Kåpa för stolpar

Fence Post Caps är skyddshöljen som passar över toppen av staketstolpar eller rör. Ger skydd mot väderskador och försämring av applikationer. Används inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn.

  • Utformad för att passa över toppen på en staketstolpe, ledningar och rör.
  • Skyddar mot väderskador, smuts och fukt.
  • Det är enkelt och snabbt att installera eller ta bort.
Material: Polyeten Färg: Vit Serienummer: SRF0011

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.

  • Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.
  • Mycket rivtåliga
  • Grön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett.
Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Flexibla ändskydd - Standard

Flexibla standardgavlar är kompatibla med metriska gängor, BSP- och UNF-gängor. Skyddar mot damm och fukt. Appliceras på ändarna av rör, tuber och kopplingar.

  • Passar för metriska gängor, BSP- och UNF-gängor.
  • Glansig finish av hög kvalitet.
  • Tål höga drifttemperaturer.
Serienummer:

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE Färg: Svart Serienummer: SR1021

Fyrkantiga ändskydd

Square Feet Ferrules är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustning. Täcker vassa rörkanter och fyrkantiga ben och ger dem slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.

  • Det används för att förhindra att vatten, fukt, smuts eller damm skadar rörändar.
  • Det är utformat för finish eller skydd och används för att täcka vassa rörändar.
  • Det kan användas inom fordons-, el- och medicinsk industri.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1521

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.

  • Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.
  • De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.
  • Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri.
Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
  • En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
  • De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0161.A2

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.

De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162.A2

Låsande skruvar – pannhuvud

Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150.A2

Ovala ändskydd

Ovala fothylsor är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustningen. Täcker vassa rörkanter och ovala ben och ger slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.

  • Utformade för stabilitet, skydd och finish.
  • För rörformiga ben eller ovala fötter.
  • Används för möbler, utrustning och andra tillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1522

Pallfötter

Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.

Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.

De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.

  • Finns med staplingsalternativ.

Ribbade rörskydd

Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.

  • Skyddar mot smuts, damm och skräp.
  • Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.
  • Det tål en maximal temperatur på 79,4 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1046

Runda ändskydd - Standard

Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.

  • Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.
  • Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.
  • Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.

  • Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.
  • Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.
  • Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar.
Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: LDPE, PVC Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Rörlock

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.

  • Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.
  • Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.
  • Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen.
Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

  • av 2