För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(45 Produktserier)
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Presspassade klotformade glidfötter är ett vanligt kraftigt glidskydd som hanterar en stor mängd benvinklar och förbättrar det slutgiltiga utseendet. Klotformade ändskydd kan även användas som dekorativ toppavslutning eller som knopp.
Serienummer: SR1634
Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.
Serienummer: SR5763
Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.
Serienummer: SR1044
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Serienummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747
Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.
Serienummer: SR1610, SR1620
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Dessa skruvskydd av LDPE skyddar och täcker skruvar på fanerad spånplatta. I vår serie finns ett urval färger, inklusive: vitt, teak och nyanser av brunt, vilket gör dem perfekta för en rad tillämpningar och ytor.
Serienummer: SR1612
Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.
Serienummer: SRF0068
Torx-täckhattar av LDPE passar för skruvar med eller utan försänkning. Torx-täckhattar ger snabb och prydlig finish och finns i vitt, grått och svart.
Serienummer: SR1816
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Dessa Pozidriv skruvhattar är utformade för Pozidriv-skruvar (phillips- eller krysshuvud). Skruvhattarna går snabbt och lätt att få på plats för att skydda skruvhuvudet och samtidigt ge din tillämpning en prydlig finish.
Serienummer: SR1815
Maskerande koniska pluggar för en stor mängd olika tillämpningar. Snabba att montera och demontera och de konvexa sidorna ger en säker passning.
Serienummer: SR5751
Unicap-täckhattar är utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet. Tack vare materialet är hattarna och brickorna beständiga mot korrosion, nötning och även slagtåliga, och ger långvarigt skydd och hållbarhet.
Dessutom skyddar de mot smuts och är lätta att installera och ta bort eftersom de är tryckmonterade. Finns med låg respektive hög profil. Används för konstruktion, möbler och apparater.
OBS! I detta produktsortiment finns hattar och brickor som säljs separat och du måste beställa båda artiklarna.
Koniska lock/pluggar av standardtyp är utformade så att varje del kan täcka olika ytterdiametrar eller plugga igen olika innerdiametrar. Det hållbara LDPE-materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport. I vår serie finns färgerna rött, blått, svart och gult.
Serienummer: SR1807
Elastiska maskeringar är ett utmärkt alternativ till mer traditionella skydd när den del som ska täckas har besvärlig form. Maskeringsskydden kan tänjas ut med en elastisk ände eller genom att tänja ut hela materialet. Det elastiska skyddet är inte lika hållfast och passar därför bäst som allmänt skydd under transport och förvaring eller där maskeringskraven inte är så höga. Det uttänjda materialet har ett starkare grepp på komponenten och är därför bäst där tryck på komponenten är tillåtet.
Serienummer: SR1097, SRF0019
Vätskeabsorberande plugg, en ny lösning på vätskeöverskott i komponenter. Säkrare, enklare och renare än en konventionell plugg. Absorberingen förhindrar skador på grund av läckage i samband med tillverkning och transport.
Serienummer: SR1004
Ändskydd passar för en mängd olika användningar. De skyddar mot skador och inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande, prydlig finish. Olika material och färger för en mängd olika användningsområden.
Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.