Menü Arama

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Seri Kodu: SR1389

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme h d1 Satın Al
15,4558 TL - 37,8668 TL 22460 Stokta
Yellow
PE
40,5847 TL - 99,4326 TL 506 Stokta
Yellow
PE
2,7442 TL - 6,7232 TL 12052 Stokta
Yellow
PE
25,3391 TL - 62,081 TL 496 Stokta
Yellow
PE
27,0214 TL - 66,2025 TL 540 Stokta
Yellow
PE
21,9746 TL - 53,8378 TL 1312 Stokta
Yellow
PE
15,2455 TL - 37,3515 TL 72 Stokta
Yellow
PE
17,2432 TL - 42,246 TL 532 Stokta
Yellow
PE
53,9377 TL - 132,1474 TL 72 Stokta
Yellow
PE
12,9324 TL - 31,6845 TL 2894 Stokta
Yellow
PE
  • / 2
Ağır Hizmet Boru Kapakları 41.3 mm 26.6 mm Yellow

11118

Fiyat Aralığı
37,8668 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
22460 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ağır Hizmet Boru Kapakları 70.0 mm 30.0 mm Yellow

11337

Fiyat Aralığı
99,4326 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
506 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 19.0 mm 12.7 mm Yellow

12080

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
12052 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 54.0 mm 28.4 mm Yellow

10834

Fiyat Aralığı
62,081 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 57.2 mm 25.4 mm Yellow

11217

Fiyat Aralığı
66,2025 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 47.7 mm 28.4 mm Yellow

11360

Fiyat Aralığı
53,8378 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
1312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 38.0 mm 28.4 mm Yellow

10989

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 44.5 mm 26.6 mm Yellow

11236

Fiyat Aralığı
42,246 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
532 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 82.5 mm 31.0 mm Yellow

11408

Fiyat Aralığı
132,1474 TL - 53,9377 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 31.8 mm 25.4 mm Yellow

10275

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
2894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PE
  • GTIP Numarası
    3926909790