Menü Arama

Bahçe Çiti Kapağı

Stokta

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.

  • Uygulamaları hasara ve yabancı maddelerin girmesine karşı korur.
  • Kaza sonucu kullanıcının yaralanmasını önler.
Malzeme: PVC Renk: Green, Yellow Seri Kodu: SR1203

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 H d2 Renk h1 D Satın Al
8,7057 TL - 21,329 TL 421 Stokta
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Yellow
4.5 mm
33.0 mm
8,3482 TL - 20,4533 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Green
4.5 mm
33.0 mm
Bahçe Çiti Kapağı 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Yellow

110601

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
421 Stokta
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Bahçe Çiti Kapağı 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Green

110607

Fiyat Aralığı
20,4533 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm