Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Kancalı Taban Yaylı Kilit/Kancalı Taban Yaylı Kilit

Stokta

These spacers have fir tree fixings on both ends for a secure lock. The blind hole mount is flexible and will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes..

Seri Kodu: SR2730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
17 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3000 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
38000 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
38000 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
3000 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-14M-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-12M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-16M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-3M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-18M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-6M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-14M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-20M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-6M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-4M-01


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-8M-01


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-20M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-16M-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-12M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-18M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-4M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-8M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm