Boy Menteşeler ürün grubumuz proje gereksinimlerinize uyan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu menteşeler, Alın Menteşelerine görsel olarak daha hoş bir alternatiftir. Menteşe, kapıların, kapakların veya diğer menteşeli uygulamaların tüm uzunluğu boyunca oturur ve yükü eşit olarak dağıtır. Kesintisiz ve dayanıklı bir açıklık sağlar.
Genellikle piyano kapakları için kullanılan bu dayanıklı menteşeler; veranda kapıları, kulübe, ticari ve mühendislik uygulamaları, dolaplar ve diğer muhafazalar, mobilya yapımı, sac metal ve diğer metal imalatları dahil olmak üzere herhangi bir sayıda hafif, orta ve ağır hizmet sektöründe kullanılabilir.
Ürün grubu Çelik ve AISI 304 Paslanmaz Çelik seçeneklerinden oluşur. Bu boy menteşelerin delinmiş veya delinmemiş seçenekleri mevcuttur. Ayrıca küçük paslanmaz çelik pim çapına sahip alüminyum profili olan Alüminyum 6082 T5 seçenekleri de mevcuttur. Bu menteşe, kaynaklı bir tasarımla delinmemiş olarak gelir ve eloksallı veya işlenmemiş kaplama seçeneklerine sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210,4783 TL - 210,4783 TL | Üretimde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
246,1097 TL - 246,1097 TL | Üretimde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
493544 | 310,0632 TL - 310,0632 TL | Üretimde |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2 in
50.8 mm
|
||||
3.017,9751 TL - 3.017,9751 TL | Üretimde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL | Üretimde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
248,7655 TL - 298,5187 TL | 38 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
291,9788 TL - 350,3746 TL | 72 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
776,4723 TL - 931,7668 TL | 58 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
876,0417 TL - 1.051,2501 TL | 37 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
713,3873 TL - 856,0647 TL | 74 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1.194,5163 TL - 1.433,4196 TL | 34 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
2.919,9989 TL - 3.503,9987 TL | 100 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stainless Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
796,5545 TL - 796,5545 TL | 60 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5.273,4523 TL - 6.328,1428 TL | 25 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alüminyum
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||
449,965 TL - 449,965 TL | Üretimde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
604,1113 TL - 604,1113 TL | Üretimde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
675,8007 TL - 675,8007 TL | 6 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
240,6579 TL - 240,6579 TL | 2 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
295,3433 TL - 295,3433 TL | Üretimde |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL | Üretimde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin