Boy Menteşeler ürün grubumuz proje gereksinimlerinize uyan çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu menteşeler, Alın Menteşelerine görsel olarak daha hoş bir alternatiftir. Menteşe, kapıların, kapakların veya diğer menteşeli uygulamaların tüm uzunluğu boyunca oturur ve yükü eşit olarak dağıtır. Kesintisiz ve dayanıklı bir açıklık sağlar.
Genellikle piyano kapakları için kullanılan bu dayanıklı menteşeler; veranda kapıları, kulübe, ticari ve mühendislik uygulamaları, dolaplar ve diğer muhafazalar, mobilya yapımı, sac metal ve diğer metal imalatları dahil olmak üzere herhangi bir sayıda hafif, orta ve ağır hizmet sektöründe kullanılabilir.
Ürün grubu Çelik ve AISI 304 Paslanmaz Çelik seçeneklerinden oluşur. Bu boy menteşelerin delinmiş veya delinmemiş seçenekleri mevcuttur. Ayrıca küçük paslanmaz çelik pim çapına sahip alüminyum profili olan Alüminyum 6082 T5 seçenekleri de mevcuttur. Bu menteşe, kaynaklı bir tasarımla delinmemiş olarak gelir ve eloksallı veya işlenmemiş kaplama seçeneklerine sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.319,0419 TL - 5.182,8504 TL | Üretimde |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
6.741,7846 TL - 8.090,1414 TL | Üretimde |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
776,4723 TL - 931,7668 TL | 58 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
876,0417 TL - 1.051,2501 TL | 37 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
713,3873 TL - 856,0647 TL | 74 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1.194,5163 TL - 1.433,4196 TL | 34 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
2.919,9989 TL - 3.503,9987 TL | 100 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
796,5545 TL - 796,5545 TL | 60 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
5.273,4523 TL - 6.328,1428 TL | 25 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||
422,2331 TL - 422,2331 TL | Üretimde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
562,2564 TL - 562,2564 TL | Üretimde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
493533 | 605,9233 TL - 605,9233 TL | Üretimde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
801,6704 TL - 801,6704 TL | Üretimde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
1.108,0698 TL - 1.108,0698 TL | Üretimde |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
714,7542 TL - 714,7542 TL | Üretimde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
1.390,4927 TL - 1.390,4927 TL | 12 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
215,6458 TL - 258,775 TL | Üretimde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
255,4946 TL - 306,5935 TL | 42 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
307,3451 TL - 430,2832 TL | 162 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
336,3909 TL - 336,3909 TL | 83 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin