Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.
Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | HL | Malzeme | W | WD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5558 TL - 1,7287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
6,5576 TL - 7,2863 TL | 625 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1307 TL - 2,3674 TL | 2500 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,6312 TL - 7,368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5558 TL - 1,7287 TL | 5000 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
2.953 in
75.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,4525 TL - 6,3771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,1248 TL - 5,6942 TL | 1250 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,8837 TL - 2,1022 TL | 5000 Stokta |
C Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,2246 TL - 2,3266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,1025 TL - 5,6942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0614 TL - 2,2859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,6124 TL - 2,7553 TL | 7500 Stokta |
C Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,7695 TL - 1,9675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,1635 TL - 3,5104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
9.843 in
250.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,3269 TL - 4,7962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,645 TL - 1,8163 TL | 5000 Stokta |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,2961 TL - 2,7145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,5309 TL - 3,9187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.