Menü Arama

Dereceli halkalar

Stokta

The stepped sleeve can be cut to your specific requirements, and can suit a range of cable diameters. They protect cables passing through panels and they act as a blanking plug until cut.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
57750 Stokta
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
19060 Stokta
221188 Stokta
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
3003 Stokta
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20000 Stokta
947 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Basamaklı Halka 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Black

443001059907


Stok Seviyeleri
57750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 17.0 mm
  • Delik Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.5 mm
Açılı Halka 18.0 mm 37.5 mm

AHG-1


Stok Seviyeleri
19060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Basamaklı Halka 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Black

443000559907


Stok Seviyeleri
221188 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Delik Çapı
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    32.5 mm
Basamaklı Halka 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Black

443001559907


Stok Seviyeleri
3003 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 22.0 mm
  • Delik Çapı
    26.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.5 mm
Kenar Tutucu Halka 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Siyah EPDM

HGU-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Basamaklı Halka (DIA) Siyah

1251349


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Toplam Yükseklik
    29.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Açık Delikli Halka EPDM

HGU-2


Stok Seviyeleri
947 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kenar Tutucu Halka 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Siyah EPDM

HGU-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Siyah Silicone Rubber

HGSR-8


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790