Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
10575 166500 Stokta
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
266000 Stokta
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
3056 Stokta
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
85500 Stokta
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
1440 Stokta
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
153000 Stokta
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
11506 22800 Stokta
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
5915 Stokta
15.3 mm
M10 x 1;0
Kırmızı
14.6 mm
10.4 mm
Metrik
2
99000 Stokta
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Kırmızı
10.5 mm
4.5 mm
BSP
47600 Stokta
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
19.4 mm
15.0 mm
2
513000 Stokta
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Kırmızı
12.8 mm
6.5 mm
2
52500 Stokta
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
27.7 mm
10.8 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
G 1/8
Doğal renk
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
G 1/4
Doğal renk
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
160550 Stokta
41.0 mm
G 1
Doğal renk
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M12 x 1;0
Kırmızı
16.7 mm
10.7 mm
Metrik
2
214800 Stokta
23.5 mm
M18 x 1;5
Kırmızı
18.2 mm
13.5 mm
Metrik
2
  • / 4
Dişli Tapa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10575


Stok Seviyeleri
166500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10498


Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12359


Stok Seviyeleri
3056 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12965


Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11755


Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12040


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12033


Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
Dişli Tapa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12786


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

11506


Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

12012


Stok Seviyeleri
5915 Stokta
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10097


Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10459


Stok Seviyeleri
47600 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10588


Stok Seviyeleri
513000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10810


Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075012500001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/8
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075025000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/4
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075100000001


Stok Seviyeleri
160550 Stokta
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10458


Stok Seviyeleri
214800 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik