BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498682 | 3,8167 TL - 3,8167 TL | 500 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yellow
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
|
3,8167 TL - 3,8167 TL | 94861 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Yellow
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
6,5503 TL - 16,0482 TL | 350 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
20,1872 TL - 20,1872 TL | 340776 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
9,4417 TL - 9,4417 TL | 105105 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
35,5379 TL - 35,5379 TL | 25607 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 4750 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
34,066 TL - 34,066 TL | 4100 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 1470500 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Yellow
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 1000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
5,6357 TL - 5,6357 TL | 312673 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.