These ABS plastic enclosures come complete with a 22mm operator and contact block and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Devre Düzeni Tipi | Kutup Sayısı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Stokta |
10 Amper
|
4
|
|||
| 24 Stokta |
16 Amper
|
3
|
|||
| 40 Stokta |
20 Amper
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20 Amper
|
2
|
|||
| 22 Stokta |
25 Amper
|
3
|
|||
| 16 Stokta |
10 Amper
|
2
|
|||
| 23 Stokta |
10 Amper
|
3 + Neutral
|
|||
| 40 Stokta |
16 Amper
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16 Amper
|
3 + Neutral
|
|||
| 23 Stokta |
25 Amper
|
2
|
|||
| 24 Stokta |
20 Amper
|
4
|
|||
| 24 Stokta |
10 Amper
|
3
|
|||
| 24 Stokta |
10 Amper
|
4
|
|||
| 23 Stokta |
25 Amper
|
3
|
|||
| 24 Stokta |
20 Amper
|
3 + Neutral
|
|||
| 24 Stokta |
25 Amper
|
1
|
|||
| 24 Stokta |
25 Amper
|
2
|
|||
| 24 Stokta |
10 Amper
|
1
|
|||
| 24 Stokta |
16 Amper
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20 Amper
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin