High Temperature Tubing is an excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short. The tubing can be used with a cap, if required. These caps be be applied to long studs and pins.
Supplied on a roll; the tubing can be cut to the required length. By cutting long also creates an easy pull tab, for swift removal. It can be masked off thru-hole by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through.
The tubing is flexible and conforms to irregularities. It will not melt or harden and can be reused - making it an economical product.
Popular applications include; powder coating, e-coating, plating and anodising.
Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | WT | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715,0583 TL - 1.751,8928 TL | 25 Stokta |
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
75,8873 TL - 185,9239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
121,3287 TL - 121,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
113,1486 TL - 113,1486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|
||
242,6572 TL - 594,5103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
104,0138 TL - 104,0138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
95,8338 TL - 95,8338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
68,6173 TL - 68,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.