Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211,3698 TL - 211,3698 TL | 59 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
234,8031 TL - 234,8031 TL | 310 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
323,942 TL - 323,942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
253,9175 TL - 253,9175 TL | 28 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
301,757 TL - 301,757 TL | 20 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 45 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
244,3294 TL - 244,3294 TL | 20 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 10 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
238,5668 TL - 238,5668 TL | 19 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
315,0152 TL - 315,0152 TL | 30 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
426,981 TL - 426,981 TL | 12 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
214,0688 TL - 214,0688 TL | 755 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
237,304 TL - 237,304 TL | 230 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
333,2996 TL - 333,2996 TL | 18 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
243,1233 TL - 243,1233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 15 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
250,4377 TL - 250,4377 TL | 27 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
238,5668 TL - 238,5668 TL | 20 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 45 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.