Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
428,0323 TL - 428,0323 TL 20 Stokta
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
229,0989 TL - 229,0989 TL 10 Stokta
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
235,2023 TL - 235,2023 TL 22 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
298,3924 TL - 298,3924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Locking
21.0 mm
6.00 N
231,7326 TL - 231,7326 TL 336 Stokta
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
272,5276 TL - 272,5276 TL 10 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
209,3373 TL - 209,3373 TL 233 Stokta
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Locking
21.0 mm
4.00 N
239,8285 TL - 239,8285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
251,0616 TL - 251,0616 TL 70 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Locking
28.0 mm
10.00 N
327,087 TL - 327,087 TL 13 Stokta
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
279,6773 TL - 279,6773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
327,4116 TL - 327,4116 TL 78 Stokta
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Locking
28.0 mm
10.0 N
212,5376 TL - 212,5376 TL 10 Stokta
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
243,1992 TL - 243,1992 TL 210 Stokta
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
262,2216 TL - 262,2216 TL 49 Stokta
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Locking
21.0 mm
5.00 N
235,926 TL - 235,926 TL 50 Stokta
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
260,7518 TL - 260,7518 TL 98 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
440,819 TL - 440,819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11 N
209,3373 TL - 209,3373 TL 10 Stokta
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Locking
21.0 mm
4.00 N
239,8285 TL - 239,8285 TL 27 Stokta
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
  • / 6
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5

1220793

Fiyat Aralığı
428,0323 TL - 428,0323 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220810

Fiyat Aralığı
229,0989 TL - 229,0989 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.5 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220814

Fiyat Aralığı
235,2023 TL - 235,2023 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 PA Black

1220818

Fiyat Aralığı
298,3924 TL - 298,3924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    20.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220833

Fiyat Aralığı
231,7326 TL - 231,7326 TL

Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220837

Fiyat Aralığı
272,5276 TL - 272,5276 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220745

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
233 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220753

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220761

Fiyat Aralığı
251,0616 TL - 251,0616 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5 PA Black

1220769

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.00 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 PA Black

1220779

Fiyat Aralığı
279,6773 TL - 279,6773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5

1220789

Fiyat Aralığı
327,4116 TL - 327,4116 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.0 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220809

Fiyat Aralığı
212,5376 TL - 212,5376 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.5 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220813

Fiyat Aralığı
243,1992 TL - 243,1992 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    46.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 PA Black

1220817

Fiyat Aralığı
262,2216 TL - 262,2216 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    16.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 x 0.75 PA Black

1220832

Fiyat Aralığı
235,926 TL - 235,926 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 0.75
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.5 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220836

Fiyat Aralığı
260,7518 TL - 260,7518 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 PA Black

1220791

Fiyat Aralığı
440,819 TL - 440,819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M8 PA Black

1220743

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 PA Black

1220751

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm