Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.
They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.
Series Code: SR1388, SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|
2.557,575 TL - 2.557,575 TL | 80 Stokta |
15.276 in
388.0 mm
|
||
2.827,4742 TL - 2.827,4742 TL | 80 Stokta |
16 in
406.4 mm
|
||
3.412,9039 TL - 3.412,9039 TL | 46 Stokta |
17.52 in
445.0 mm
|
||
4.175,3924 TL - 4.175,3924 TL | 272 Stokta |
19.291 in
490.0 mm
|
||
4.987,1925 TL - 4.987,1925 TL | 31 Stokta |
20.512 in
521.0 mm
|
||
5.657,3667 TL - 5.657,3667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.598 in
574.0 mm
|
||
275,0509 TL - 275,0509 TL | 5029 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
||
7.698,485 TL - 7.698,485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
||
26.943,7514 TL - 26.943,7514 TL | 14 Stokta |
27.008 in
686.0 mm
|
||
32.272,9703 TL - 32.272,9703 TL | 104 Stokta |
29 in
736.6 mm
|
||
12.977,0656 TL - 12.977,0656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.516 in
1384.7 mm
|
||
2.659,6426 TL - 2.659,6426 TL | 30 Stokta |
24.252 in
616.0 mm
|
||
11.116,5219 TL - 11.116,5219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
52 in
1320.8 mm
|
||
135,6961 TL - 135,6961 TL | 150 Stokta |
3.425 in
87.0 mm
|
||
5.177,0556 TL - 5.177,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
31.969 in
812.0 mm
|
||
600963 | 1.746,961 TL - 1.746,961 TL | 18 Stokta |
20.189 in
512.8 mm
|
|
2.539,5264 TL - 2.539,5264 TL | 89 Stokta |
24 in
609.6 mm
|
||
104,0336 TL - 104,0336 TL | 89 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.279,0609 TL - 1.279,0609 TL | 27 Stokta |
18 in
457.2 mm
|
||
3.018,9858 TL - 3.018,9858 TL | 25 Stokta |
24.622 in
625.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.