Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.
They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.
Series Code: SR1388, SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|
1.655,5633 TL - 1.655,5633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.52 in
318.0 mm
|
||
335,9281 TL - 335,9281 TL | 2095 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
||
983,2865 TL - 983,2865 TL | 262 Stokta |
4.642 in
117.9 mm
|
||
534,1205 TL - 534,1205 TL | 83 Stokta |
5.059 in
128.5 mm
|
||
454,7384 TL - 454,7384 TL | 15 Stokta |
5.827 in
148.0 mm
|
||
650,8279 TL - 650,8279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.26 in
159.0 mm
|
||
476,7131 TL - 476,7131 TL | 28 Stokta |
6.626 in
168.3 mm
|
||
319,8415 TL - 319,8415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
||
325,5191 TL - 325,5191 TL | 965 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
||
423,5113 TL - 423,5113 TL | 5830 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
||
397,9618 TL - 397,9618 TL | 50 Stokta |
5.563 in
141.3 mm
|
||
628,3276 TL - 628,3276 TL | 374 Stokta |
6.134 in
155.8 mm
|
||
601,3061 TL - 601,3061 TL | 61 Stokta |
6.626 in
168.3 mm
|
||
719,1701 TL - 719,1701 TL | 12 Stokta |
6.961 in
176.8 mm
|
||
854,803 TL - 854,803 TL | 180 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
||
1.126,3844 TL - 1.126,3844 TL | 73 Stokta |
7.992 in
203.0 mm
|
||
2.727,3792 TL - 2.727,3792 TL | 33 Stokta |
8.547 in
217.1 mm
|
||
990,8566 TL - 990,8566 TL | 118 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
||
957,2112 TL - 957,2112 TL | 857 Stokta |
9.626 in
244.5 mm
|
||
1.068,241 TL - 1.068,241 TL | 137 Stokta |
10.512 in
267.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.