Menü Arama

Esnek Koruyucu Ağ

Stokta

Flexible Protective Netting is designed to stretch and conform to any shape, offering excellent protection. Available in standard or heavy gauge for added durability, it provides optimum visibility.

Kolayca uygulanıp çıkarılır, nemi hapsetmez veya tutmaz.Uygulamalar daha dayanıklı koruma gerektiriyorsa, standart kalibre kalınlığında veya ağır kalibrelerde rulo olarak tedarik edilir.Düşen cisim veya döküntü riski olan uygulamaları korumak için depolarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SRR0075

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W Biçim T Malzeme L Satın Al
83 Stokta
0.8 m
Diamond
5.0 mm
LDPE
1.0 m
208 Stokta
0.8 m
Rectangular
1.0 mm
LDPE
50.0 m
Esnek Koruyucu Ağ 1.0 m 0.8 m 1.0 m Black

1573674


Stok Seviyeleri
83 Stokta
Özellikler
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Koruyucu Ağ 50.0 m 0.8 m 50.0 m

1573673


Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE