High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Malzeme: PVC Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SR1070
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Renk | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1962 TL - 7,8308 TL | 304000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,4463 TL - 13,3436 TL | 64000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
||
| 8,3588 TL - 20,479 TL | 85000 Stokta |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,972 TL - 14,6316 TL | 10000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 2,597 TL - 6,3627 TL | 95000 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,0573 TL - 12,3904 TL | 145600 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 76000 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 72000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,1777 TL - 24,9355 TL | 130000 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 3,6799 TL - 9,0159 TL | 117000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 26000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,4159 TL - 10,8191 TL | 55000 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
||
| 2,5338 TL - 6,208 TL | 72000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,5642 TL - 5,5642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin