Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
500 Stokta
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
73378 Stokta
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
685560 Stokta
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Sac Levha Somunu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

60SGN01121


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #12
  • Kafa Çapı
    13.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Nylon 6/6 Halka Somun 7.14 x 8.26 mm

60SGN02500


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.15 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Halka Somun 5.0 x 5.0 mm

162501300002


Stok Seviyeleri
73378 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    2.9
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Nylon 6/6 4.8 mm Halka Somun 8.0 x 8.0 mm

162801600002


Stok Seviyeleri
685560 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.8
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Nylon 6/6 3.5 mm Halka Somun 6.0 x 6.0 mm

162601400002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    3.5
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6