Menü Arama

Isı Büzüşmeli Uç Kapakları

Stokta

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

  • Ideal for sealing or insulating and protecting pipes, tubes, and rods.
  • Used to protect from damage, dirt or moisture.
  • It can operate at temperatures between -55C and +110C.
Malzeme: PO Renk: Black Seri Kodu: SR1180

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 H d1 Satın Al
131,4273 TL - 131,4273 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
394,4921 TL - 394,4921 TL 156 Stokta
145.0 mm
96,7305 TL - 96,7305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
51,6246 TL - 51,6246 TL 4092 Stokta
20.0 mm
498783 198,5077 TL - 198,5077 TL 250 Stokta
75.0 mm
641,3652 TL - 1.571,3446 TL 255 Stokta
160.0 mm
122,2799 TL - 122,2799 TL 322 Stokta
55.0 mm
279,2567 TL - 279,2567 TL 846 Stokta
105.0 mm
242,0364 TL - 592,9893 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL 4020 Stokta
14.0 mm
32,1734 TL - 32,1734 TL 2804 Stokta
12.0 mm
59,9308 TL - 59,9308 TL 9190 Stokta
25.0 mm
286,8269 TL - 286,8269 TL 40 Stokta
100.0 mm
1.075,6009 TL - 2.635,2223 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
141,4157 TL - 141,4157 TL 1395 Stokta
62.0 mm
82,1157 TL - 82,1157 TL 6180 Stokta
35.0 mm
320,0517 TL - 320,0517 TL 156 Stokta
120.0 mm
297,8668 TL - 297,8668 TL 12692 Stokta
14.0 mm
200,7157 TL - 200,7157 TL 5944 Stokta
75.0 mm
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 55.0 mm 103.0 mm 120 °C PO

498782

Fiyat Aralığı
131,4273 TL - 131,4273 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    55.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3923509000
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 145.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498786

Fiyat Aralığı
394,4921 TL - 394,4921 TL

Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • d1
    145.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 42.0 mm 110.0 mm 120 °C PO

498790

Fiyat Aralığı
96,7305 TL - 96,7305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    42.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3923509000
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 20.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

498778

Fiyat Aralığı
51,6246 TL - 51,6246 TL

Stok Seviyeleri
4092 Stokta
Özellikler
  • d1
    20.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 75.0 mm 120.0 mm 120 °C PO

498783

Fiyat Aralığı
198,5077 TL - 198,5077 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • d1
    75.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 160.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498787

Fiyat Aralığı
1.571,3446 TL - 641,3652 TL

Stok Seviyeleri
255 Stokta
Özellikler
  • d1
    160.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 55.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

498791

Fiyat Aralığı
122,2799 TL - 122,2799 TL

Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • d1
    55.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 105.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498795

Fiyat Aralığı
279,2567 TL - 279,2567 TL

Stok Seviyeleri
846 Stokta
Özellikler
  • d1
    105.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 75.0 mm 170.0 mm 120 °C PO

498794

Fiyat Aralığı
592,9893 TL - 242,0364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    75.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 14.0 mm 45.0 mm 120 °C PO

498777

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
4020 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 12.0 mm 40.0 mm 120 °C PO

498776

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
2804 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 25.0 mm 68.0 mm 120 °C PO

498779

Fiyat Aralığı
59,9308 TL - 59,9308 TL

Stok Seviyeleri
9190 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3923509000
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 100.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

498784

Fiyat Aralığı
286,8269 TL - 286,8269 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d1
    100.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 200.0 mm 160.0 mm 120 °C PO

498788

Fiyat Aralığı
2.635,2223 TL - 1.075,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    200.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 62.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

498792

Fiyat Aralığı
141,4157 TL - 141,4157 TL

Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • d1
    62.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 35.0 mm 83.0 mm 120 °C PO

498780

Fiyat Aralığı
82,1157 TL - 82,1157 TL

Stok Seviyeleri
6180 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 120.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498785

Fiyat Aralığı
320,0517 TL - 320,0517 TL

Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • d1
    120.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 14.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

498789

Fiyat Aralığı
297,8668 TL - 297,8668 TL

Stok Seviyeleri
12692 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3926909790
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları 75.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498793

Fiyat Aralığı
200,7157 TL - 200,7157 TL

Stok Seviyeleri
5944 Stokta
Özellikler
  • d1
    75.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyolefin
  • GTIP Numarası
    3923509000