Menü Arama

İtmeli Ara Parçası

Stokta

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,8903 TL - 9,5312 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
4,3213 TL - 10,5872 TL 109200 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
4,2161 TL - 10,3295 TL 96000 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 7994 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
5,5199 TL - 13,5239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 1625 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,0224 TL - 4,8924 TL 1000 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
4,0224 TL - 4,8924 TL 97184 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
4,2128 TL - 4,681 TL 83556 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
5,541 TL - 5,541 TL 14835 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
4,9495 TL - 5,6566 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
5,0734 TL - 5,7982 TL 1070915 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • / 2
BDK Desteği 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW005A

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW025A

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
109200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW020A

Fiyat Aralığı
10,3295 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW040A

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
7994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 13.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW050A

Fiyat Aralığı
13,5239 TL - 5,5199 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-8M-01

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
1625 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-8M-01

Fiyat Aralığı
4,8924 TL - 4,0224 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-4M-01

Fiyat Aralığı
4,8924 TL - 4,0224 TL

Stok Seviyeleri
97184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-6M-19

Fiyat Aralığı
4,681 TL - 4,2128 TL

Stok Seviyeleri
83556 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-7M-19

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
14835 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-7M-19

Fiyat Aralığı
5,6566 TL - 4,9495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-8M-19

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,0734 TL

Stok Seviyeleri
1070915 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm