Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları

Stokta

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Seri Kodu: SR1782

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Satın Al
9,2736 TL - 9,2736 TL 58525 Stokta
M32
5,562 TL - 5,562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
9,2736 TL - 9,2736 TL 66150 Stokta
M32
11,881 TL - 11,881 TL 76020 Stokta
M16
16,5072 TL - 16,5072 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
5,562 TL - 5,562 TL 396360 Stokta
M16
16,5072 TL - 16,5072 TL 800 Stokta
M40
13,0375 TL - 13,0375 TL 174960 Stokta
M20
5,972 TL - 5,972 TL 594000 Stokta
M20
21,2386 TL - 21,2386 TL 11250 Stokta
M50
19,8719 TL - 19,8719 TL 100980 Stokta
M25
  • / 3
Kablo Rakor Kapakları M32 Siyah

467454

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
58525 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M12 Gri

467458

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M32 Gri

467465

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
66150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M16 Grey

127501661302

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
76020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    20.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M40 Siyah

467455

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M16 Gri

467459

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
396360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M40 Gri

467466

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M20 Grey

127502061302

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
174960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    24.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M20 Gri

467461

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
594000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M50 Gri

467467

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
11250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    56.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M25 Grey

127502561302

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
100980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    31.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide