Menü Arama

Katı Kilitleme Tapaları

Stokta

These Solid Locking Plugs seal and protect the holes in sheet metal panels. It is intended to produce a tight and secure fit, preventing dust, debris, or other undesired particles from entering.

It is resistant to impact, chemicals, and environmental influences. They keep the hole from being rusted or damaged. Each item is compatible with a variety of standard sheet metal thicknesses.

They can be inserted into the hole by hand or using a tool. Slip a tool into the hole and pry it out to remove the plug. Suitable for a wide range of applications, from blocking access points in machinery or equipment to sealing unused ports in electrical gadgets.

Series Code: SR2041, SR1086

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Sonuç bulunamadı
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al