Mantar başlı Makine Vidaları; makine montaj, ahşap işçiliği ve inşaat gibi birçok farklı uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mantar başı, mesnet yüzeyiyle çevrili olup düşük profil tasarımına sahiptir. Baş şekli, diğer vida türlerine göre daha düşük profile sahip olduğundan düşük profil gereken uygulamalarda kullanılabilir. Geniş mesnet yüzeyi, yükün dağıtılmasını da sağlar.
Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,3996 TL - 9,3996 TL | 3559 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,2808 TL - 3,2808 TL | 9000 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,2613 TL - 3,3684 TL | 4471 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,8843 TL - 3,8843 TL | 6997 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
15,2455 TL - 15,2455 TL | 22891 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,3182 TL - 6,3182 TL | 6000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
9,6836 TL - 9,6836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,6461 TL - 5,6461 TL | 5376 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
5,3202 TL - 5,3202 TL | 20794 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
4,6052 TL - 4,6052 TL | 98 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,3365 TL - 2,3365 TL | 742 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,8868 TL - 6,8868 TL | 17718 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,641 TL - 3,641 TL | 7360 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | 8030 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,2975 TL - 2,2975 TL | 198 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,979 TL - 2,979 TL | 400 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,0887 TL - 4,0887 TL | 4881 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,2781 TL - 5,2781 TL | 4465 Stokta |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.