Mantar başlı Makine Vidaları; makine montaj, ahşap işçiliği ve inşaat gibi birçok farklı uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mantar başı, mesnet yüzeyiyle çevrili olup düşük profil tasarımına sahiptir. Baş şekli, diğer vida türlerine göre daha düşük profile sahip olduğundan düşük profil gereken uygulamalarda kullanılabilir. Geniş mesnet yüzeyi, yükün dağıtılmasını da sağlar.
Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,7021 TL - 2,7021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1765 TL - 2,1765 TL | 250 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7757 TL - 2,7757 TL | 149 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,8155 TL - 4,8155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,2184 TL - 2,2184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,5034 TL - 1,5034 TL | 125 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,8469 TL - 4,8469 TL | 250 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7337 TL - 2,7337 TL | 621 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,7839 TL - 4,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,1192 TL - 6,1192 TL | 100 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | 48 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,6997 TL - 4,6997 TL | 116 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | 15750 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1765 TL - 2,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | 2500 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,0644 TL - 8,0644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,6589 TL - 3,6589 TL | 50 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0186 TL - 2,0186 TL | 500 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,3938 TL - 5,3938 TL | 465 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.