Menü Arama

Raf Yalpalayıcıları

Stokta

Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
 
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:

  • Twist Shelf Wobbler with self-adhesive pads and capable of being twisted.
  • Transparent Shelf Wobbler to give the impression that your materials float.
  • Spring Shelf Wobbler to create movement.
  • Fixed Shelf Wobbler with self-adhesive pads made to make your materials stand out.
 
  • Material: PP, PP;Metal, Aluminium, PET
  • Colour: White, Natural, Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Yapışkan Tipi Toplam Genişlik Satın Al
7,9487 TL - 7,9487 TL 3629 Stokta
75.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
7,055 TL - 17,2848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
140.0 mm
Film
10.0 mm
13,2478 TL - 13,2478 TL 166833 Stokta
150.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
2,6091 TL - 5,8717 TL 319 Stokta
150.0 mm
Köpük
15.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 13154 Stokta
26.0 mm
Adhesive Pads
13.5 mm
464725 8,4639 TL - 8,4639 TL 28300 Stokta
32.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
2,3462 TL - 2,3462 TL 274 Stokta
150.0 mm
Film
15.0 mm
7,055 TL - 17,2848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
140.0 mm
Film
20.0 mm
Döner Raf Yalpalayıcısı 75.0 mm 20.0 mm Alüminyum

464723

Fiyat Aralığı
7,9487 TL - 7,9487 TL

Stok Seviyeleri
3629 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Adhesive Tab
  • Renk
    Natural
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616999099
Döner Raf Yalpalayıcısı 140.0 mm 10.0 mm PET

497097

Fiyat Aralığı
17,2848 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Film
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Yalpalaç Şekli
    Parallel
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
Döner Raf Yalpalayıcısı 150.0 mm 20.0 mm Alüminyum

464724

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
166833 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Adhesive Tab
  • Renk
    Natural
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616999099
Döner Raf Yalpalayıcısı 150.0 mm 15.0 mm PET

492909

Fiyat Aralığı
5,8717 TL - 2,6091 TL

Stok Seviyeleri
319 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Köpük
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Yalpalaç Şekli
    Parallel
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Döner Raf Yalpalayıcısı 26.0 mm 13.5 mm PP

464726

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
13154 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Adhesive Pads
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.5 mm
Döner Raf Yalpalayıcısı 32.0 mm 20.0 mm PP; Metal

464725

Fiyat Aralığı
8,4639 TL - 8,4639 TL

Stok Seviyeleri
28300 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Adhesive Tab
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Natural PP With Metal Spring
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Döner Raf Yalpalayıcısı 150.0 mm 15.0 mm PET

492908

Fiyat Aralığı
2,3462 TL - 2,3462 TL

Stok Seviyeleri
274 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Film
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Yalpalaç Şekli
    Parallel
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Döner Raf Yalpalayıcısı 140.0 mm 20.0 mm PET

497099

Fiyat Aralığı
17,2848 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Film
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Yalpalaç Şekli
    Parallel
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm