Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
17,2315 TL - 50,5264 TL 498 Stokta
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
11,9745 TL - 40,6937 TL 36 Stokta
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
14,9924 TL - 43,9064 TL 38 Stokta
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
70,8656 TL - 70,8656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
29,0113 TL - 63,5718 TL 170 Stokta
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
132,5838 TL - 132,5838 TL 200 Stokta
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
181,685 TL - 181,685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
8,9273 TL - 30,569 TL 973 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
10,0274 TL - 34,2684 TL 50 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
10,2221 TL - 34,7551 TL 975 Stokta
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
12,4612 TL - 42,4461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
11,585 TL - 39,5255 TL 9 Stokta
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
13,8242 TL - 47,0217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
65,6085 TL - 65,6085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
12,5586 TL - 42,7382 TL 179 Stokta
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
16,7448 TL - 48,8714 TL 25 Stokta
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
28,8166 TL - 63,1824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
90,6323 TL - 90,6323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
73,3072 TL - 125,3913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
31,1219 TL - 31,1219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M6 50.0 mm Nylon Natural

429013000002

Fiyat Aralığı
50,5264 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 10.0 mm Nylon Natural

429015000002

Fiyat Aralığı
40,6937 TL - 11,9745 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 30.0 mm Nylon Natural

429017000002

Fiyat Aralığı
43,9064 TL - 14,9924 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 60.0 mm Nylon Natural

429019000002

Fiyat Aralığı
70,8656 TL - 70,8656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M10 20.0 mm Nylon Natural

429021000002

Fiyat Aralığı
63,5718 TL - 29,0113 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M12 20.0 mm Nylon Natural

429025000002

Fiyat Aralığı
132,5838 TL - 132,5838 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M12 80.0 mm Nylon Natural

429028000002

Fiyat Aralığı
181,685 TL - 181,685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M4 10.0 mm Nylon Natural

429001500002

Fiyat Aralığı
30,569 TL - 8,9273 TL

Stok Seviyeleri
973 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M4 25.0 mm Nylon Natural

429003500002

Fiyat Aralığı
34,2684 TL - 10,0274 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M5 8.0 mm Nylon Natural

429005500002

Fiyat Aralığı
34,7551 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M5 25.0 mm Nylon Natural

429007500002

Fiyat Aralığı
42,4461 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M6 10.0 mm Nylon Natural

429009500002

Fiyat Aralığı
39,5255 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M6 25.0 mm Nylon Natural

429011500002

Fiyat Aralığı
47,0217 TL - 13,8242 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M6 60.0 mm Nylon Natural

429013500002

Fiyat Aralığı
65,6085 TL - 65,6085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 16.0 mm Nylon Natural

429015500002

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 12,5586 TL

Stok Seviyeleri
179 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 35.0 mm Nylon Natural

429017500002

Fiyat Aralığı
48,8714 TL - 16,7448 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 70.0 mm Nylon Natural

429019500002

Fiyat Aralığı
63,1824 TL - 28,8166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M10 50.0 mm Nylon Natural

429022500002

Fiyat Aralığı
90,6323 TL - 90,6323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M12 30.0 mm Nylon Natural

429025500002

Fiyat Aralığı
125,3913 TL - 73,3072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M4 6.0 mm Nylon Natural

429000500002

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa