Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
32,6134 TL - 71,6521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
95,0481 TL - 95,0481 TL 600 Stokta
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
138,0511 TL - 138,0511 TL 450 Stokta
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
9,1025 TL - 31,0557 TL 1223 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M8 80.0 mm Nylon Natural

429020000002

Fiyat Aralığı
71,6521 TL - 32,6134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M10 60.0 mm Nylon Natural

429023000002

Fiyat Aralığı
95,0481 TL - 95,0481 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M12 40.0 mm Nylon Natural

429026000002

Fiyat Aralığı
138,0511 TL - 138,0511 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M4 12.0 mm Nylon Natural

429002000002

Fiyat Aralığı
31,0557 TL - 9,1025 TL

Stok Seviyeleri
1223 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa