Kelebek vidaların uygulaması ve sıkıştırılması kolaydır. Yerin kısıtlı, aletle sıkıştırmanın imkansız olduğu uygulamalar için ideal
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6951 TL - 2,0931 TL | 468 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.