Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Nominal Boru Boyutları T OD Satın Al
131,7428 TL - 322,7697 TL 353 Stokta
1.5 mm
78.0 mm
449,0607 TL - 1.100,1988 TL 330 Stokta
1.5 mm
138.0 mm
1.266,8539 TL - 3.103,792 TL 132 Stokta
1.5 mm
26.8 mm
162,825 TL - 398,9214 TL 616 Stokta
1.5 mm
75.0 mm
1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL 60 Stokta
1.5 mm
200.0 mm
3.084,8613 TL - 7.557,9104 TL 7 Stokta
1.5 mm
39.0 mm
8.360,0297 TL - 20.482,0728 TL 2 Stokta
1.5 mm
590.0 mm
301,021 TL - 737,5015 TL 122 Stokta
1.5 mm
255.0 mm
584,9974 TL - 1.279,3136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
325.0 mm
16,7358 TL - 41,0028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
51.0 mm
140 Stokta
1.5 mm
115.0 mm
1.367,1592 TL - 3.349,5401 TL 50 Stokta
1.5 mm
490.0 mm
582,4857 TL - 1.427,09 TL 50 Stokta
1.5 mm
430.0 mm
665,2323 TL - 1.629,8192 TL 56 Stokta
1.5 mm
346.0 mm
2.937,0319 TL - 7.195,7282 TL 20 Stokta
1.5 mm
780.0 mm
631,7973 TL - 1.547,9034 TL 10 Stokta
1.5 mm
308.0 mm
1.730,4397 TL - 4.239,5772 TL 100 Stokta
1.5 mm
300.0 mm
184,1032 TL - 451,0531 TL 79 Stokta
1.5 mm
182.0 mm
728,738 TL - 1.785,4082 TL 10 Stokta
1.5 mm
362.0 mm
106,5887 TL - 261,1424 TL 2853 Stokta
1.5 mm
58.0 mm
  • / 5
Yapışkan Disk DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48315

Fiyat Aralığı
322,7697 TL - 131,7428 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48319

Fiyat Aralığı
1.100,1988 TL - 449,0607 TL

Stok Seviyeleri
330 Stokta
Özellikler
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Rubber Black

48323

Fiyat Aralığı
3.103,792 TL - 1.266,8539 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48329

Fiyat Aralığı
398,9214 TL - 162,825 TL

Stok Seviyeleri
616 Stokta
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48333

Fiyat Aralığı
2.530,6377 TL - 1.032,9133 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48337

Fiyat Aralığı
7.557,9104 TL - 3.084,8613 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48341

Fiyat Aralığı
20.482,0728 TL - 8.360,0297 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 255.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48083

Fiyat Aralığı
737,5015 TL - 301,021 TL

Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 325.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48216

Fiyat Aralığı
1.279,3136 TL - 584,9974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Yapışkan Disk 51.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48250

Fiyat Aralığı
41,0028 TL - 16,7358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48362


Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Yapışkan Disk 490.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48392

Fiyat Aralığı
3.349,5401 TL - 1.367,1592 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 430.0 mm Rubber Black

464641

Fiyat Aralığı
1.427,09 TL - 582,4857 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 346.0 mm 1.5 mm Rubber Black

552324

Fiyat Aralığı
1.629,8192 TL - 665,2323 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 780.0 mm 1.5 mm Rubber Black

600808

Fiyat Aralığı
7.195,7282 TL - 2.937,0319 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 308.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601175

Fiyat Aralığı
1.547,9034 TL - 631,7973 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 300.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601498

Fiyat Aralığı
4.239,5772 TL - 1.730,4397 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 182.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601557

Fiyat Aralığı
451,0531 TL - 184,1032 TL

Stok Seviyeleri
79 Stokta
Özellikler
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk 362.0 mm 1.5 mm Rubber Black

601882

Fiyat Aralığı
1.785,4082 TL - 728,738 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48313

Fiyat Aralığı
261,1424 TL - 106,5887 TL

Stok Seviyeleri
2853 Stokta
Özellikler
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790