Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Stokta

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Seri Kodu: SR5438, SR1571

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Renk Vida Boyutu h Malzeme D Uyumlu Et Kalınlık Aralığı Satın Al
33,6716 TL - 82,4953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
HDPE
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
23,5517 TL - 57,7018 TL 1854 Stokta
20.0 mm
Grey
HDPE
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,4721 TL - 25,6567 TL 1442 Stokta
20.0 mm
Grey
HDPE
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,5564 TL - 47,913 TL 4330 Stokta
20.0 mm
Grey
HDPE
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,0728 TL - 68,7784 TL 2072 Stokta
20.0 mm
Grey
HDPE
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
27,1265 TL - 66,4602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Grey
HDPE
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
33,7505 TL - 82,6887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
Black
HDPE
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
14,6147 TL - 35,8059 TL 2031 Stokta
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
14,6147 TL - 35,8059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
23,6569 TL - 57,9595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
19,7666 TL - 48,4283 TL 6008 Stokta
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
498579 73,8371 TL - 180,9012 TL 3108 Stokta
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
37,2201 TL - 91,1894 TL 4758 Stokta
35.0 mm
Black
PA
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
26,8111 TL - 65,6872 TL 35 Stokta
35.0 mm
Black
PA
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
32,6991 TL - 80,1128 TL 604 Stokta
32.0 mm
Black
PA
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
257,3872 TL - 257,3872 TL 23 Stokta
35.0 mm
Black
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
279,2567 TL - 684,179 TL 161 Stokta
42.0 mm
Black
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
309,117 TL - 309,117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
Black
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
494,9026 TL - 1.212,5114 TL 48 Stokta
35.0 mm
Black
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
494,9026 TL - 494,9026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
Black
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
Dişli Eklenti M10 Round 25.0 mm HDPE Black

PZMR250-15RM10B

Fiyat Aralığı
82,4953 TL - 33,6716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551721

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
1854 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Grey
Metal Dişli Eklenti M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

551727

Fiyat Aralığı
25,6567 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
1442 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Grey
Metal Dişli Eklenti M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

551733

Fiyat Aralığı
47,913 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
4330 Stokta
Özellikler
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Grey
Metal Dişli Eklenti M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

551739

Fiyat Aralığı
68,7784 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
2072 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Grey
Metal Dişli Eklenti M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551748

Fiyat Aralığı
66,4602 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Grey
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm HDPE Black

498650

Fiyat Aralığı
82,6887 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
Metal Dişli Eklenti M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

498563

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
2031 Stokta
Özellikler
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

498567

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

498571

Fiyat Aralığı
57,9595 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

498575

Fiyat Aralığı
48,4283 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
6008 Stokta
Özellikler
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Metal Dişli Eklenti M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

498579

Fiyat Aralığı
180,9012 TL - 73,8371 TL

Stok Seviyeleri
3108 Stokta
Özellikler
  • H
    20.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Eklenti M10 Round 35.0 mm PA Black

461363

Fiyat Aralığı
91,1894 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
4758 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M8 Round 30.0 mm PA Black

461367

Fiyat Aralığı
65,6872 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    2.0 mm | 0.079 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M10 Round 32.0 mm PA Black

461371

Fiyat Aralığı
80,1128 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
604 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    2.0 mm | 0.079 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M16 Round 1.0 mm PA Black

493641

Fiyat Aralığı
257,3872 TL - 257,3872 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 mm | 0.039 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M12 Round 1.5 mm PA Black

493646

Fiyat Aralığı
684,179 TL - 279,2567 TL

Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M20 Round 1.5 mm PA Black

493652

Fiyat Aralığı
309,117 TL - 309,117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M10 Round 1.0 mm PA Black

493656

Fiyat Aralığı
1.212,5114 TL - 494,9026 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 mm | 0.039 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Dişli Eklenti M16 Round 1.5 mm PA Black

493660

Fiyat Aralığı
494,9026 TL - 494,9026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black