Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dişli Alet Kutusu

 (60 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kam Kolları - Dişli Saplama

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Kanatlı Topuzlar - Konik/Dişli Eklenti

Konik Kanatlı Dişi Topuzlar her turda kaldıraç gücü vermek amacını taşıması sık sıkıştırma ve gevşetme gerektiren uygulamalar için ideal olmalarını sağlar. Çelik eklentili konik plastik topuzlar kolay kavranır ve uzun ömürlüdür.

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kavramalı El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Series Code :SR5808

Seri Kodu: SR5808

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Red, Blue Seri Kodu: SRF0030, SR1001, SR1115

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Kontrol Topuzlar - İşaretli

İşaretli Kontrol Topuzları ince, kesin konum ayarlamaları gerektiren uygulamalar için idealdir. Topuzlar doğru ayar ve düzenleme için ergonomik tırtıklı çerçeve ve gösterge işaretiyle tasarlanmıştır.

Kumanda Kolları

Cam Elyaf Kumanda Kolları bir makine üzerinde konum anahtarı vazifesi görerek, operatörünün bir ayarla diğeri arasında kolayca değişiklik yapmasına izin verir. Bu kollar kolay kavranır olup yağ ve grese dirençlidir.

LPG Tapaları

LPG Plugs are developed with the LPG industry in mind. They are intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage. Used for secure, effective sealing, tamper resistance, and shipment; mounting and dismounting instructions are also included.

Threaded fitting style makes it quick and easy to install and remove, plus they are strapped to prevent leaks and facilitate replacement. Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2 and are utilised in industrial, automotive, and logistical applications.

  • Material: HDPE;LDPE, LDPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1085

Mantar Topuzlar

Mushroom Ball Knobs give products an aesthetically pleasing, finished look. These moulded plastic knobs are ideal for a wide range of applications including machine tools, jigs, and fixtures. The mushroom design provides a comfortable grip.

Series Code :SR6530

Seri Kodu: SR6530

O Halkalı Dişli Tapalar - BSP/Gas Dişler

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1125

O Halkalı Dişli Tapalar - Metrik Dişler

Metrik dişler için O-Halka Dişli Tapalar, hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir. Sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

Lokma anahtarı, tornavida veya elle kolayca takılabilir. Metrik dişler, milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur. Metrik konik dişlinin ince konik yapısı mümkün olan en iyi güç aktarımını sağlar.Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

  • Deliği kir, toz, döküntü ve neme karşı korur.
  • Metrik dişler; milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Series Code: SR1125

O Halkalı Dişli Tapalar - UNF Dişler

Threaded O-ring Plugs for UNF Threads include a compressed flange lip and an O-ring (optional) to provide a watertight seal and superior leakage prevention for hydraulic threads. The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

It may be installed using a hex wrench, screwdriver, or hand. Often used on flat-faced hydraulic fittings, it is recommended when strength and resistance are desired as it can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C. Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors where leak-proof seals are crucial to system integrity.

  • Material: PP, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0


Seri Kodu: SR5762, SR1125, SR5760

O-Halkası Yüzey Contalı Kapaklar

O-Halka Yüzey Conta Kapaklar, hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Toplam uzunluğu daha büyük olan kapak tasarımı, kire ve diğer kirleticilere karşı daha fazla koruma sağlar. Nakliye ve işleme sırasında yerinde durması için konektörün altında kolayca geçen kalıplı bir tespit halkası da içerir.

Ürün grubumuz hem UNF hem de JIC dişler için uygundur.

  • Hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.
  • Toplam uzunluğu daha yüksek olduğundan daha fazla koruma sağlar.
  • UNF ve JIC dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRCFST, SR1078

Oluklu Kavramalı Topuzlar- Dişli Eklenti

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Ortadan Çekmeli Tapalar

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Orange, Red Seri Kodu: SR1174, SR1068

Paralel Koruma Tapaları

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Renk: Black, Natural, Red, Green Seri Kodu: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Slottex Tapalar

Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.

Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.

Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.

  • Çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar.
  • Kirleticilere ve nem girişine karşı korur.
  • Elle kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Sıkı Geçme Uç Kapakları

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE, , LDPE Renk: Blue, , Red Seri Kodu: SRCFBTPE, SRCFB

T Biçimi Topuzlar - Dişli Saplama

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Series Code :SR6540

Seri Kodu: SR6540

Titreşim Azaltıcı Tapalar - AYPE

Anti-Vibration Plugs are designed to to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations. It is used with BSP hydraulic fittings and has excellent resilience, shock absorption, and resistance to chemicals and solvents.

They have a serrated design that prevents loosening from vibration while retaining a firm grip on the pipe collar. They are easy to install and remove and, due to their transparency, can be inspected by the O-ring. Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Clear


Seri Kodu: SR6112

Tırtıklı Topuz - Dişli Eklenti

Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.

Vites Kolları - Bilyeli Topuz

Bilyeli Vites Kolu tutamakları ve şaftları çelikten mamuldür, taşlanmış ve cilalıdır ve siyah oksit son kata sahiptir. T biçimi tutamak topuzu pirinç eklentili siyah plastikten mamuldür, makine uygulamalarında bir döngül noktadan vites vites değiştirmek için idealdir.

  • / 3